Ventilové telesá VHS



H - verzie s integrovaným ventilom na prívode a vypúšťacim ventilom s funkciou úplného uzatvorenia. Ventil má integrovanú funkciu prednastavenia pre rýchle a presné vyvažovanie. VHS zariadenia sú vhodné pre radiátory s rozpätím 50 mm medzi prívodom a spiatočkou. Pripojenia s 5O mm rozpätím sa v súčasnosti používajú ako pri ventilových tak i pri rebríkových radiátoroch. V 6 cestných univerzálnych radiátoroch sa môžu použiť viaceré možnosti pripojenia, medzi nimi i 50 mm pripojenie.

Ventilové telesá VHS

Technické údaje



Kódové označenieVyhotoveniePripojenie
radiátora
Pripojenie
systému

VHS-UN
pre dvojrúrkové systémy

013G4741 RohovéG 1/2 AG 3/4 A
013G4742 PriameG 1/2 AG 3/4 A
013G4743 RohovéG 3/4G 3/4 A
013G4744 PriameG 3/4G 3/4 A


Dokumentácia



7 Nájdené dokumenty: 1 katalóg, 4 návod a 2 údajový list


Katalóg
 
Katalóg výrobkov 2014
Katalog Danfoss 2014.pdf (16,0 Mb), Číslo dokumentácie: VKIDB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/05 2014
 


Návod
 
Design Cover for VHS, Instruction
2_013R9305_vi31g15b_rund.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VI31G102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/09 2000
 
Mounting of VHS-UN 15
013R9281_vi33d103-std.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VITKV102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/09 1999
 
VHS presetting/draining
2_013R9317_VI53f103.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VITKH102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/09 2001
 
VHS, draining & filling
1_013R9317_VI53f103.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VITKH15B, Jazyk: (5B) GB,DE, Dátum publikácie: 01/09 2001
 


Údajový list
 
Pripojovacia armatúra, typ VHS
VD53D129_VHS.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VD53D129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 01/02 2001
 
VHS valve
VHS_VD53D502.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VD53D502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/10 2014
 


Príslušenstvo



Príslušenstvo pre VHS ventily
Sady VHS VHS sady sú špeciálne navrhnuté pre rebríkové a dizajnové radiátory s prípojkou 50 mm. Sady zahŕňajú RAX hlavicu a sú dostupné v rohových a priamych vyhotoveniach v chrómovej povrchovej úprave. VHS-F reguluje prítok do radiátora a VHS-R spiatočku.