Termostatické radiátorové ventily

Pre AluPex potrubia



Zverné krúžky pre pripojenie Danfoss ventilov s AluPex potrubím.

Pre AluPex potrubia

Technické údaje



Kódové označeniePripojeniePriemer potrubia
(mm)

Zverné krúžky
pre AluPex potrubia

013G4174 G 1/2" A14x2
013G4176 G 1/2" A16x2
013G4184 G 3/4"14x2
013G4186 G 3/4"16x2
013G4187 G 3/4"16x2.25
013G4188 G 3/4"18x2
013G4190 G 3/4"20x2
013G4191 G 3/4"20x2.5
013G4200 G 1/2" A16x2


Dokumentácia



5 Nájdené dokumenty: 2 návod a 3 údajový list


Návod
 
Fittings for steel and copper pipes
013R9063_Vi16q300.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VI16Q300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 01/02 2001
 
Instructions, Fittings for Alupex Tubing
1_vi16p200.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIVKH100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 01/12 1998
 


Údajový list
 
Chrome plated compression fittings for X-tra Collection™
VDVKC302 Chrome plated compression fittings.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDVKC302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/08 2016
 
Compression fittings
VD53V902_Fittings_X007897_.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VD53V902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/10 2012
 
Compression fittings
VDVKD202 Compression Fitting (English Master).pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDVKD202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/10 2018