Pre PEX plastové potrubia



Zverné krúžky pre pripojenie Danfoss ventilov s PEX plastovým potrubím.

Pre PEX plastové potrubia

Technické údaje



Kódové označeniePripojeniePriemer potrubia
(mm)

Zverné krúžky
pre PEX plastové potrubia

013G4143 G 1/2" A12x1.1
013G4144 G 1/2" A14x2
013G4147 G 1/2" A15x2.5
013G4150 G 3/4"12x1.1
013G4152 G 3/4"12x2
013G4154 G 3/4"14x2
013G4155 G 3/4"15x2.5
013G4156 G 3/4"16x2
013G4157 G 3/4"16x1.5
013G4158 G 3/4"18x2
013G4159 G 3/4"18x2.5
013G4160 G 3/4"20x2
013G4161 G 3/4"20x2.5
013G4162 G 3/4"17x2
013G4163 G 3/4"16x2.2
013G4198 G 1/2" A16x2.5
013G4199 G 1/2" A15x2.5


Dokumentácia



7 Nájdené dokumenty: 3 návod a 4 údajový list


Návod
 
Fittings for PEX plastic tubings
013R9066_vi16o200.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VI16O200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 01/12 1998
 
Fittings for steel and copper pipes
013R9063_Vi16q300.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VI16Q300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 01/02 2001
 
Instructions, Fittings for PEX Plastic Tubing
1_vi16o200.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIVKG100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 01/12 1998
 


Údajový list
 
Chrome plated compression fittings for X-tra Collection™
VDVKC302 Chrome plated compression fittings.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDVKC302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/08 2016
 
Compression fittings
VD53V902_Fittings_X007897_.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VD53V902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/10 2012
 
Compression fittings
VDVKD102 - English Master.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDVKD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/11 2015
 
RA-NCX & RLV-CX, chrome plated radiator and lockshield valves
VDVJF202_RA-NCX_RLV-CX_teamcen.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDVJF202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/11 2008