Pre oceľové / medené potrubia



Zverné krúžky pre pripojenie Danfoss ventilov s oceľovým a medeným potrubím.

Pre oceľové / medené potrubia

Technické údaje



Kódové označeniePripojeniePriemer potrubia
(mm)

Zverné krúžky
pre oceľové a medené potrubia

013G4100 G 3/8" A10
013G4102 G 3/8" A12
013G4110 G 1/2" A10
013G4112 G 1/2" A12
013G4114 G 1/2" A14
013G4115 G 1/2" A15
013G4116 G 1/2" A16
013G4120 G 3/4"10
013G4122 G 3/4"12
013G4124 G 3/4"14
013G4125 G 3/4"15
013G4126 G 3/4"16
013G4128 G 3/4"18
013G4192 G 1/2" A10
013G4193 G 1/2" A12
013G4194 G 1/2" A14
013G4195 G 1/2" A15
013G4196 G 1/2" A16


Dokumentácia



6 Nájdené dokumenty: 1 návod a 5 údajový list


Návod
 
Fittings for steel and copper pipes
013R9063_Vi16q300.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VI16Q300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 01/02 2001
 


Údajový list
 
Chrome plated compression fittings for X-tra Collection™
VDVKC302 Chrome plated compression fittings.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDVKC302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/08 2016
 
Compression fittings
VD53V902_Fittings_X007897_.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VD53V902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/10 2012
 
Compression fittings
VDVKD102 - English Master.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDVKD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/11 2015
 
RA-NCX & RLV-CX, chrome plated radiator and lockshield valves
VDVJF202_RA-NCX_RLV-CX_teamcen.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDVJF202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/11 2008
 
Valve bodies, type RA-N
VDTYA202_RA_N_2010_doc_cen.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDTYA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 31/01 2011