Termostatické radiátorové ventily

Príslušenstvo pre snímače



Locking and anti-theft devices, scale covers, toolkits, adaptors and replacement caps.

Príslušenstvo pre snímače

Technické údaje



Kódové označeniePopis

Príslušenstvo, snímače

013G1232 Poistka proti odcudzeniu hlavice RA 2OOO.
013G1236 Sada imbusového klúča a nástroja pre odblokovanie poistky.
013G1237 Poistky pre obmedzenie rozsahu
013G1350 Uhlový adaptér pre západkové pripojenie.
013G1360 Uhlový adaptér pre pripojenie so závitom M30x1,5 mm
013G1672 Kryt na stupnicu pre hlavice 013G8240 a 013G2922
013G5191 Adaptér pre diaľkové ovládanie ventilov RA 2000
013G5192 Adaptér pre RA 5062-65-68 ventilov RAVL
013G5194 Adaptér pre RA 5062-65-68 ventilov M30x1.5
013G5245 Poistka proti odcudzeniu pre západkové hlavice, biela.


Dokumentácia



9 Nájdené dokumenty: 8 návod a 1 údajový list


Návod
 
Compact Adapter for Remote Temperature Adjuster
3_013R9300-FEEdesignadapter.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VITPQ170, Jazyk: (70) DK,GB,DE,FR,NL,, Dátum publikácie: 01/04 2000
 
Equipate
Equipate.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIFQC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/05 2014
 
living adapter for M28 valves (COMAP)
living_COMAP-adapter_013R9553_VIHML302.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIHML302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/09 2013
 
living adapter for M28 valves (Herz)
living_Herz-adapter_013R9551_VIHMJ302.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIHMJ302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/09 2013
 
living adapter for M28 valves (Orkli)
living_Orkli-adapter_013R9552_VIHMK302.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIHMK302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/09 2013
 
Range displacer
013R9079_vi11s300.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VI11S300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 16/01 2007
 
Theft protection (RA 2000)
013R9140_tyverisikring_vi16k300.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VI16K300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 20/10 2006
 
Vinkeladapter för integrerade ventiler, M30-ansl.
Angle_adapter_013R9311_VITPB266.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VITPB266, Jazyk: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Dátum publikácie: 14/01 2013
 


Údajový list
 
Adapters for thermostatic sensors
VDUHL502 Adaptor (English).pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDUHL502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/11 2018