Trojcestné ventily so servopohonom



Danfoss trojcestné ventily "H" série so servopohonom sú dostupné v širokom rozsahu veľkostí pre medené i klasické potrubia. Všetky ventily disponujú funkciou úplného uzavretia.

Trojcestné ventily so servopohonom

Technické údaje



Kódové označenieTypPopis

Servopohony pre trojcestné ventily

087N6587 HSA3Pohon trojcestného ventilu s polohou v strede, 230V str.
087N6588 HSA3CDPohon trojcestného ventilu s usmerňovačom prietoku pre HSV3B
087N6589 HSA3DPohon trojcestného ventilu s usmerňovačom prietoku, 4-vodičový kábel, s SPDT
087N6590 HSA3NDPohon trojcestného ventilu s usmerňovačom prietoku, 2-vodičový kábel, bez Aux Sw, 230 V str.
087N6591 HSA3DPohon trojcestného ventilu s usmerňovačom prietoku, 4-vodičový kábel, s SPST Aux Sw, 24V str.
087N6592 HSA3NDPohon trojcestného ventilu s usmerňovačom prietoku, 2-vodičový kábel, bez Aux Sw, 24V str.

Trojcestné ventilové sady

087N6654 HS 3DB0.753/4" lopatkový typ
087N6658 HS 3DB1.01" lopatkový typ

Trojcestné ventilové telesá

087N6625 HSV3B22mm 3-cestné ventilové teleso (externá kompresia)
087N6626 HSV3B 0,753/4" 3cestný ventil
087N6627 HSV3B 0,51/2" 3-cestný ventil (BSP vonkajšie)
087N6628 HSV3B 1,01" 3-cestný ventil
087N6629 HSV3B1515mm 3-cestné ventilové teleso (interná kompresia)
087N6630 HSV3B2828mm 3-cestné ventilové teleso (externá kompresia)


Dokumentácia



2 Nájdené dokumenty: 1 katalóg a 1 návod


Katalóg
 
Katalóg výrobkov 2014
Katalog Danfoss 2014.pdf (16,0 Mb), Číslo dokumentácie: VKIDB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/05 2014
 


Návod
 
HP/HS Zoneafsluiters Instructies
5920 instr HP-HS eng.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIRAD14C, Jazyk: (7L) GB,NL, Dátum publikácie: 18/12 2003