Regulačné ventily

Dvojcestné ventily so servopohonom



Danfoss ventily série "H" sú dostupné v širokom rozsahu pre medené i klasické potrubia. Všetky ventily disponujú funkciou úplného uzavretia.

Ventilové telesá a servopohony môžu byť objednané ako samostatné časti alebo vo výhodných sadách.


Dvojcestné ventily so servopohonom

Technické údaje



Kódové označenieTypPopis

Dvojcestné ventilové sady

087N6632 HP 0.5B1/2", lopatkový typ, 2-cestný ventil s pohonom
087N6633 HP 0.5BN1/2" BSP vonkajšie, lopatkový typ, 2-cestný ventil s pohonom
087N6634 HP 0.75B3/4" lopatkový typ, 2-cestný ventil s pohonom
087N6636 HP 0.75BN3/4" BSP vonkajšie, lopatkový typ, 2-cestný ventil s pohonom
087N6637 HP 1.0B1" lopatkový typ, 2-cestný ventil s pohonom
087N6639 HP 1.0BN1" BSP vonkajšie, lopatkový typ, 2-cestný ventil s pohonom
087N6835 HP 1.0B1" lopatkový typ, 2-cestný ventil s pohonom

Dvojcestné ventilové telesá

087N6593 HPV0.51/2" 2-cestné ventilové teleso(BSP vonkajšie)
087N6594 HPV0.753/4" 2-cestné ventilové teleso (BSP vonkajšie)
087N6595 HPV1.01" 2-cestné ventilové teleso (BSP vonkajšie)
087N6596 HPV1515mm 2-cestné ventilové teleso (interná kompresia)
087N6597 HPV2222mm 2-cestné ventilové teleso(externá kompresia)
087N6598 HPV2828mm 2-cestné ventilové teleso(interná kompresia)
087N6617 HPV 0,5B1/2" 2-cestné ventilové teleso
087N6618 HPV0.75B3/4" 2-cestné ventilové teleso
087N6620 HPV1.0B1" 2-cestné ventilové teleso
087N6621 HPV15B15mm 2-cestné ventilové teleso
087N6622 HPV22B22mm 2-cestné ventilové teleso (externá kompresia)
087N6624 HPV28B28mm 2-cestné ventilové teleso (externá kompresia)

Servopohony pre dvojcestné ventily

087N6579 HPA2CPohon dvojcestného ventilu alebo HPV, 4-vodičový kábel
087N6580 HPA2CPohon dvojcestného ventilu, 5-vodičový kábel, s SPDT
087N6581 HPA2NPohon dvojcestného ventilu, 2-vodičový kábel, bez Aux Sw, 230 V str.
087N6583 HPA2Pohon dvojcestného ventilu, 4-vodičový kábel, s SPST Aux Sw, 24 V str.
087N6585 HPA2NPohon dvojcestného ventilu, 4-vodičový kábel, bez Aux Sw, 24V str.


Dokumentácia



2 Nájdené dokumenty: 1 katalóg a 1 návod


Katalóg
 
Katalóg výrobkov 2014
Katalog Danfoss 2014.pdf (16,0 Mb), Číslo dokumentácie: VKIDB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/05 2014
 


Návod
 
HP/HS Zoneafsluiters Instructies
5920 instr HP-HS eng.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIRAD14C, Jazyk: (7L) GB,NL, Dátum publikácie: 18/12 2003