Regulačné ventily

AMZ 112



ON/OFF zónový ventil AMZ 112 môže byť aplikovaný spolu s Danfoss priestorovým termostatom (jednopólový prepínač), napr. priestorový termostat RET 230 a programovateľný priestorový termostat TP5000/7000.

AMZ 112

Technické údaje





Dokumentácia





Case Stories
 
Compact design. Easy installation saves precious time
VZLHA302_Bulgaria_CaseStory_lores.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VZLHA302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/01 2015
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZKQO302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Certifikáty
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VCGZB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/05 2012
 


Katalógový list
 
COP21: How cities become more livable by using less energy
COP21_Urban_Efficiency.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBA7T102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/04 2016
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Let motorized intelligence solve your application challenges
VBLHG102_MCV_Leaflet_lores.pdf (3,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBLHG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/03 2015
 
Nechajte motorizovanú inteligenciu riešiť vaše problémy s vykurovaním
VBLHG129_MCV_Leaflet_lores.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBLHG129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 06/07 2015
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Návod
 
AMZ 112/113
VILHG300_AMZ112-113.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VILHG300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 02/12 2015
 


Prehlásenie
 
Control Valves (RoHS, WEEE directive)
VJLSC202_Rohs_WEEE_declar_Contr_Valves_PL08.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJLSC202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/01 2013
 
EU declaration - AMB & AMZ
VJLFB202_EU declaration_AMB_AMZ.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJLFB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 11/08 2016
 
EU Declaration - On/off zone valves AMZ
VJLHG102_EU Declaration of conformity - AMZ.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VJLHG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/03 2017
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJIRD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/11 2015
 
Manufacturer's declaration AMZ
VJIRG102_Manufacturer's declaration AMZ.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJIRG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/03 2016
 


Príručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Technické údaje
 
Valve characteristics for motorized valves
VFHBE302_valve-characteristics-motorized_170421_hires.pdf (4,0 Mb), Číslo dokumentácie: VFHBE302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/04 2017
 


Údajový list
 
AMZ 112 / AMZ 113
VDIRJ702_AMZ112-113_Zone-valves.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDIRJ702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/07 2019