Programovateľné, bezdrôtové



Rozsah rádiovoriadených termostatov Danfoss je vhodný pre použitie v inštaláciách, ktoré pre rôzne dôvody nemôžu byť riadené prostredníctvom drôtového pripojenia.


Programovateľné, bezdrôtové

Technické údaje



Kódové označenieTypVyhotovenie

RX prijímače

087N7476 RX1Jednokanálový prijímač pre bezdrôtový priestorový termostat typ: TP5E-RF/TP5000RF/TP7000RF
087N7478 RX3Trojkanálový prijímač pre bezdrôtový priestorový termostat typ: TP5E-RF/TP5000RF/TP7000RF

TP7000-RF

087N7410 TP7000-RFModel so zabudovaným senzorom. Bezdrôtová, 7-dňová alebo 5/2 dňová programovateľná voľba. Voľba až 6 časov a teplôt v priebehu dňa. Dosah vysielača max 30m


Dokumentácia





Certifikáty
 
Declaration of Conformity, TP5E RF
Declaration_TP5E_RF.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VCRIA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/04 2003
 
RX Receivers EU Declaration of Conformity
DL1432-3_RX-1_2_3_EU-DoC_RED_VCRMF402.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCRMF402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/10 2016
 
TP7000RF EU Declaration of Conformity
DL1427-3_TP7000-RF_EU-DoC_RED_VCRMB202.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VCRMB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/10 2016
 
TP75 EU Declaration of Conformity
DL1449-2_TP75_EU-DoC_VCRIB202.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCRIB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/10 2016
 


Katalóg
 
Katalóg výrobkov 2014
Katalog Danfoss 2014.pdf (16,0 Mb), Číslo dokumentácie: VKIDB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/05 2014
 


Katalógový list
 
Electronic Room Controls - End User leaflet
VBBYD202_Sep2014_LR.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBBYD202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/09 2014
 
Elektronické izbové regulátory
VBBYD129 - Termostaty.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBBYD129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/12 2012
 


Návod
 
RX Receivers Instructions
30622v05.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIRMC21H, Jazyk: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Dátum publikácie: 23/07 2007
 
TP7000 - Installation Instruction
37037v02s1-24.pdf (3,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIBYR21H, Jazyk: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Dátum publikácie: 07/04 2010
 


Údajový list
 
ErP Classifications
VDHSF202.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDHSF202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/02 2017
 


Užívateľská príručka
 
TP7000 - User Instructions
37036v03s1-24.pdf (2,7 Mb), Číslo dokumentácie: VUBYG31H, Jazyk: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Dátum publikácie: 16/02 2011