Termostatické radiátorové ventily

Sady VHS



VHS sady sú špeciálne navrhnuté pre rebríkové a dizajnové radiátory s prípojkou 50 mm. Sady zahŕňajú RAX hlavicu a sú dostupné v rohových a priamych vyhotoveniach v chrómovej povrchovej úprave. VHS-F reguluje prítok do radiátora a VHS-R spiatočku.

Sady VHS

Technické údaje



Kódové označeniePopisFarbaVyhotovenie

Sady

013G4753 VHS sada: 013G5267 RAS-D / RAW-D IF hlavica 013G4738 VHS-U 15 ventil 013G4735 adaptér 013G4682 krytRAL 9010Priame
013G4754 VHS sada: 013G5267 RAS-D / RAW-D IF hlavica 013G4739 VHS-U ventil 013G4735 adaptér 013G4681 krytRAL 9010Rohové
013G4773 VHS sada: 013G5265 RAS-D / RAW-D IF hlavica 013G4739 VHS-U ventil 013G4735 adaptér 013G4683 krytRAL 9016Rohové
013G4776 VHS sada: 013G5265 RAS-D/RAW-D hlavica 013G4738 VHS-U 15 ventil 013G4735 adaptér 013G4684 VHS-kryt, priamyRAL 9016Priame
013G4777 VHS sada: 013G5866 RAS-D / RAW-D IF hlavica 013G4739 VHS-U ventil 013G4735 adaptér 013G4785 krytChrómRohové


Dokumentácia



2 Nájdené dokumenty: 1 katalóg a 1 údajový list


Katalóg
 
Katalóg výrobkov 2014
Katalog Danfoss 2014.pdf (16,0 Mb), Číslo dokumentácie: VKIDB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/05 2014
 


Údajový list
 
VHS valve
VD53D602 VHS (English).pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VD53D602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/11 2018