Regulátory solárneho ohrevu



Regulátory pre solárne riešenia ohrevu vody.

Regulátory solárneho ohrevu

Technické údaje



Kódové označenieNapätie
(V str.)
Rozmery
(mm)
Ukazovateľ teploty
kolektora
(ºC)
Ukazovateľ teploty
zásobníka
(ºC)

Elektronické regulátory

088H2000 230V:90 x Š:135 x H:26-9 do 1500 do 99
088H2001 230V:90 x Š:135 x H:26-9 do 1500 do 99


Dokumentácia





Certifikáty
 
SH-E01 EU Declaration of Conformity
DL1451-2_SH-E01_EU-DoC_VCVCA102.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCVCA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/10 2016
 
SH-E02 EU Declaration of Conformity
DL1452-2_SH-E02_EU-DoC_VCVCB102.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCVCB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/10 2016
 


Návod
 
Solar Heat Regulator SH-E01 - Installation Instructions
40609v01.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIUXO202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/02 2009
 


Údajový list
 
Electronic Solar Heat Regulator SH-E01
866v02.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VD78S302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/06 2016
 
Temperature sensor NTC 100 K for SH-E01
vd78t102_sensor.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VD78T102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/04 2000
 


Užívateľská príručka
 
SH-E01 - Solar Heat Regulator User Instructions
40610v01.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VUVCA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/02 2009