Vyvažovacie ventily

ASV-P



ASV-P je vyvažovací ventil, ktorý udržiava dif. tlak na stálej úrovni (0.1 bar = 10 kPa) naprieč vzostupným potrubím. ASV-P je navrhnutý pre montáž v spiatočke. Ventil zahŕňa uzatváraciu a vypúšťaciu funkciu.

ASV-P

Technické údaje



ASV-P
Kódové označenieVeľkosti
(DN)
kvs
(m3/h)
Max. pracovný tlak
(bar)
Max. diferenčný tlak cez ventil
(bar)
Max. teplota prítoku
(°C)

ASV-P vnút. závit

003L7621 DN151.6161.5120
003L7622 DN202.5161.5120
003L7623 DN254.0161.5120
003L7624 DN326.3161.5120
003L7625 DN4010161.5120

ASV-P vonk. závit

003L7626 DN151.6161.5120
003L7627 DN202.5161.5120
003L7628 DN254.0161.5120
003L7629 DN326.3161.5120
003L7630 DN4010161.5120


Dokumentácia



ASV-P


Case Stories
 
A greener community in Västerkåkar - Sweden
CaseStory_ASV_Sweden_VZA9B102_Sep2015_lowres.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZA9B102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/10 2015
 
Case story ASV automatic balancing valves
VZA9E102_ASV_Milan_CaseStory_July2017_low-res.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VZA9E102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/07 2017
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Číslo dokumentácie: VZA6E302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/09 2014
 
Housing association in Sweden saves more than 20% of the energy bill
VZA9C102_CaseStory_HBC_Optimal2_Sweden_HA_2-pager_May2016_low-res.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZA9C102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/05 2016
 
Improved comfort and significant savings on the energy bill
VZA9F102_ASV_Estonia_CaseStory_Sep2017_low-res.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VZA9F102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/09 2017
 
Sky Tower in Romania - A landmark of energy efficiency
VZA6I202_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VZA6I202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/09 2014
 


Katalóg
 
Katalóg výrobkov 2014
Katalog Danfoss 2014.pdf (16,0 Mb), Číslo dokumentácie: VKIDB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/05 2014
 


Katalógový list
 
AB-PM automatic balancing for flats in multi-family buildings
VBHRA302_2014_lores.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VBHRA302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/09 2014
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBA6M302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/10 2014
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBGWG302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/05 2016
 
ASV new generation
vba2h129.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBA2H129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 30/09 2003
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBA7G302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/12 2016
 
Manifold system
vba2i129.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBA2I129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 30/09 2003
 
Vyvažovanie a regulácia vo vykurovaní
VBA6R129 - Vyvažovanie.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBA6R129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/12 2012
 


Návod
 
ASV-P
VIA1J25H_ASV-P.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIA1J25H, Jazyk: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 07/01 2015
 


Prehlásenie
 
Manufacturer declaration_ASV
VJA9B102.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VJA9B102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/10 2015
 


Supplementary tables/tools
 
Optimal 1 Tool
VTA9B102_Optimal 1 Tool_brochure_24p_US_2017_lores.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VTA9B102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/09 2017
 
Optimal 2 tool
VTA9A202_Optimal 2 Tool_brochure_16p_Update_lowres.pdf (2,5 Mb), Číslo dokumentácie: VTA9A202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/11 2016
 


Údajový list
 
ASV DN15-50 (4.gen.)
VDA9J302_ASV_DN15-50_4gen.pdf (4,1 Mb), Číslo dokumentácie: VDA9J302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/11 2018
 
ASV DN15-50 (4.gen.)
VDA9J329_ASV_DN15-50_4gen.pdf (4,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDA9J329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 30/05 2019
 
ASV-P
VDA9L102_ASV-P_DN15-40.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VDA9L102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/07 2017
 
ASV-PV (DN 50-100)
VDA6E702_ASV_DN50-100.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDA6E702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/04 2019
 
ASV-PV (DN 50-100)
VDA6E729_ASV-PV_DN50-100.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDA6E729, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 27/06 2019