PV regulátor pre USV-M



Automatický vyvažovací ventil USV-PV udržiava stály diferenčný tlak naprieč vzostupným potrubím nezávisle od tlaku v systéme.
To zaručuje dokonalú distribúciu tepla medzi rôznymi vzostupnými potrubiami a eliminuje hluk v potrubí.

USV-PV môže byť nastavený pre udržiavanie dif. tlaku medzi 0.05 bar a 0.25 bar (5 kPa až 25 kPa). PV regulátor je nastavený od výroby pre 0.1 bar (10 kPa).


PV regulátor pre USV-M

Technické údaje





Dokumentácia





Katalógový list
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G202_Sep2014Lowres.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBA7G202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/09 2014
 


Návod
 
PV set
vi57u283.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VI57U283, Jazyk: (83) GB, DE, FR, Dátum publikácie: 26/11 2000
 
USV-PV
vic1e17c.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIC1E17C, Jazyk: (7C) GB, DE, CRO, Dátum publikácie: 17/02 2003
 


Prehlásenie
 
Manufacturer declaration_USV
VJC1A202_Manufacturer declaration USV.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJC1A202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 31/08 2016
 


Údajový list
 
USV
VDC1F202_USV.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VDC1F202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/09 2015