AB-QM



AB-QM je automatický obmedzovač prietoku, ktorý je schopný regulovať teplotu pri nízkom zaťažení a zabezpečuje stabilný prietok.

AB-QM môže byť nastavený na presnú hondotu a vďaka tomu poskytuje plne funkčné riadenie podmienok v celom systéme.

Viac informácii o tomto výrobku
AB-QM stránka kampane*



AB-QM

Technické údaje



Kódové označenieDimenzia
(DN)
PopisMaximálny prietok
(l/h)

AB-QM
balenia sád

003Z0241 DN10Sada s AB-QM (kód. označenie 003Z0201) a MSV-M (kód. označenie 003Z2061).275 l/h
003Z1242 DN15Sada s AB-QM (kód. označenie 003Z0202) a MSV-M (kód. označenie 003Z2061).450 l/h
003Z1243 DN20Sada s AB-QM (kód. označenie 003Z0203) a MSV-M (kód. označenie 003Z2062).900 l/h
003Z1244 DN25Sada s AB-QM (kód. označenie 003Z0204) a MSV-M (kód. označenie 003Z2063).1700 l/h
003Z1245 DN32Sada s AB-QM (kód. označenie 003Z0205) a MSV-M (kód. označenie 003Z2064).3200 l/h

AB-QM
obmedzovače prietoku

003Z0332 ½"Without test plugs4.0 gpm
003Z0333 ¾"Without test plugs6.6 gpm
003Z0334 1"Without test plugs11.0 gpm
003Z0335 1¼"Without test plugs17.5 gpm
003Z0705 DN125s meracími vsuvkami90000 l/h
003Z0706 DN150s meracími vsuvkami145000 l/h
003Z0770 DN40With 3 test plugs7500 l/h
003Z0771 DN50With 3 test plugs12500 l/h
003Z0772 DN 50FWith 3 test plugs12500 l/h
003Z0773 DN 65With 3 test plugs20000 l/h
003Z0774 DN 80With 3 test plugs28000 l/h
003Z0775 DN 100With 3 test plugs38000 l/h
003Z1201 DN10Without test plugs275 l/h
003Z1202 DN15Without test plugs450 l/h
003Z1203 DN20Without test plugs900 l/h
003Z1204 DN25Without test plugs1700 l/h
003Z1205 DN32Without test plugs3200 l/h
003Z1211 DN10With test plugs275 l/h
003Z1212 DN15With test plugs450 l/h
003Z1213 DN20With test plugs900 l/h
003Z1214 DN25With test plugs1700 l/h
003Z1215 DN32With test plugs3200 l/h
003Z1251 DN10 LFLow flow version, without test plugs150 l/h
003Z1252 DN15 LFLow flow version, without test plugs275 l/h
003Z1261 DN10 LFLow flow version, with test plugs150 l/h
003Z1262 DN15 LFLow flow version, with test plugs275 l/h
003Z1321 ½" Without test plugs. low flow1.2 gpm
003Z1332 ½"Without test plugs. high flow4.0 gpm
003Z1333 ¾"Without test plugs6.6 gpm
003Z1334 1"Without test plugs11.0 gpm
003Z1335 1¼"Without test plugs17.5 gpm


Dokumentácia





Case Stories
 
A monument of sustainability in Riyadh
CaseStory_SAMBA_Bank_VZA7W102_Dec2015_highres.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VZA7W102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/12 2015
 
Award winning, green office building: Floreasca Park in Bucharest
VZA7M102_HS_HBC_AB-QM_CaseStory_2-pager_Nov2014_low-res.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VZA7M102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 11/11 2014
 
Consplant Tower, Malaysia: Monumental energy savings in cooling system
VZA7I202_Sep2014Lowres.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VZA7I202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/09 2014
 
Energy comfort at record high levels
VZA6H202_Sep2014Lowres.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VZA6H202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/09 2014
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Číslo dokumentácie: VZA6E302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/09 2014
 
Hospital gains energy savings and indoor comfort by automatic balancing of the cooling system
MERSIN_Hospital_CaseStory_VZA7V102_Sep2015_low-res.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VZA7V102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 11/09 2015
 
Hydronic Analyzer tests proof: significant savings on energy costs
VZA7E202_Sep2014Lores.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VZA7E202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/09 2014
 
Keeping it cool in Downtown Dubai
VZA7C202_Sep2014Lowres.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VZA7C202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/09 2014
 
Perfect control of HVAC system at Katowice Business Centre
VZHUC102_NovoCon_Katowice_PL_Case Story_LR.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VZHUC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/05 2016
 
Second-Life for One-pipe Heating System (Moscow)
VZA7A202_Sep2014_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VZA7A202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/09 2014
 


Katalóg
 
Katalóg výrobkov 2014
Katalog Danfoss 2014.pdf (16,0 Mb), Číslo dokumentácie: VKIDB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/05 2014
 


Katalógový list
 
AB-QM - Millions of reasons to choose the best
VBC6K302_Oct2015_Lo-res.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VBC6K302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/06 2016
 
AB-QM brochure: Tak jednoduché ako nastavenie vašich hodiniek
AB-QM_Brochure_SK_low.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBC6B129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 03/09 2008
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBA6M302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/10 2014
 
Application of AB-QM in cruise ships: Significant energy savings and optimal passenger comfort
VBA7M102_AB-QM_Cruise-ship_Brochure_4p_UK_2014_low-res.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VBA7M102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/09 2014
 
Budovanie efektívnosti a komfortu vášho domova
VBFZI129 - Budovanie komfortu a efekt. domova.pdf (5,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZI129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/12 2012
 
COP21: How cities become more livable by using less energy
COP21_Urban_Efficiency.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBA7T102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/04 2016
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZI202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZH202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/09 2014
 
Hotel application brochure
VBA7J202_Sep2014Lowres.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBA7J202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/09 2014
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBA7G302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/12 2016
 


Návod
 
AB-QM DN 10-32 (Gen.2011)
VIA7C43T_AB-QM_DN10-32.pdf (3,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIA7C43T, Jazyk: (3T) DK,GB,DE,ES,IT,SE,LT,EE,SI,CN,RO,HU,PL,RU, Dátum publikácie: 26/07 2017
 
AB-QM DN 125-250
VIC6C58Y_AB-QM_DN125-250.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIC6C58Y, Jazyk: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LV,SI,CN,TR,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 18/02 2016
 
AB-QM DN 40-100
VIA7E53T_AB-QM_DN40-100.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIA7E53T, Jazyk: (3T) DK,GB,DE,ES,IT,SE,LT,EE,SI,CN,RO,HU,PL,RU, Dátum publikácie: 10/05 2017
 
AME 110 NL / AME 120 NL
VILEB40F_AME110NL-120NL_INT.pdf (4,0 Mb), Číslo dokumentácie: VILEB40F, Jazyk: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 28/02 2017
 
AME 85QM
VICVE28X.pdf (4,0 Mb), Číslo dokumentácie: VICVE28X, Jazyk: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,LV,CN,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 20/11 2016
 
AMI 140
VICVA23C_AMI140.pdf (2,9 Mb), Číslo dokumentácie: VICVA23C, Jazyk: (3C) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 10/02 2017
 
AMV 110 NL, AMV 120 NL
VICVC40G_AMV110NL-120NL_INT.pdf (2,5 Mb), Číslo dokumentácie: VICVC40G, Jazyk: (0G) DK,GB,DE,FR,ES,PT,NL,SK,SI,KO,CN,PL,RU, Dátum publikácie: 10/02 2017
 
AMV 110 NL, AMV 120 NL
VICVC40H_AMV110NL_AMV120NL_PRN.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VICVC40H, Jazyk: (0H) DK,GB,CN,RU, Dátum publikácie: 10/02 2017
 
CCR3 Controller
VID3A30J_CCR3Controller.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VID3A30J, Jazyk: (0J) GB,DE,LT,LV,PL,RU, Dátum publikácie: 11/11 2016
 
Thermostatic actuator QT
VIC6F33A_VILYA13A_QT_QTL.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIC6F33A, Jazyk: (3A) DK,GB,DE,LT,CN,HU,PL,RU, Dátum publikácie: 26/07 2017
 


Prehlásenie
 
AB-QM (DN10-50) - Manufacturer declaration
VJA7A202_Manufacturer declaration AB-QM DN10-50.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJA7A202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 31/08 2016
 
EU declaration MSV-F2/ASV-PV/AB-QM
VJB5E403.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VJB5E402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 24/02 2017
 


Supplementary tables/tools
 
Optimal 1 Tool
VTA9B102_Optimal 1 Tool_brochure_24p_US_2017_lores.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VTA9B102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/09 2017
 


Technická poznámka
 
AB-QM adapter for non-Danfoss actuator
ENC6L402_AB-QM adapter.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: ENC6L402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/09 2014
 
AB-QM calculation
VNA3N202_AB-QMcalculation.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VNA3N202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/08 2016
 


Technické údaje
 
AB-QM 3TP, Flow Checker (DN 40-250)
VFA7A402_AB-QM_3TP_flowchecker_DN40-250.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VFA7A402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/05 2017
 
AB-QM Flow Checker
VFC6F202_flowchecker_low.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VFC6F202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/02 2009
 
AB-QM Flow Checker (DN 40-150)
VFC6H202_AB-QM flowchecker_DN40-150.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VFC6H202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/04 2010
 


Údajový list
 
AB-PM valve
VDC6X602_AB-PM.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDC6X602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/07 2017
 
AB-QM, DN 10-250
VDA7F429_AB-QM_Industry pack DN10-250_print.pdf (3,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDA7F429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 14/09 2016
 
AB-QM, DN 10-250
VDA7F602_AB-QM_DN10-250_industry pack.pdf (3,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDA7F602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/07 2017
 
AB-QM, DN 10-250, 3TP
VDA7F229_AB-QM_DN10-250_3TP.pdf (5,1 Mb), Číslo dokumentácie: VDA7F229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 24/04 2015
 
AME 15 QM
VDLEB129_AME15QM.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VDLEB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/04 2009
 
AME 85QM
VDCVE129_AME85QM.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VDCVE129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 30/04 2011
 
AMI 140
VDKHB129_AMI140.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDKHB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 29/11 2009
 
Insulation AB-QM DN 15-32
VDBPB202_Insulation_AB-QM_DN15-32.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDBPB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/03 2014
 
One-pipe solution portfolio
VDC6V202_1PipeSolution.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDC6V202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/02 2012
 
Portfólio jednotrubkových riešení
VDC6V229_1PipeSolution.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDC6V229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 15/01 2013
 
Termopohon TWA-Z
VDJCJ529_TWA-Z.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VDJCJ529, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 05/04 2013