Podlahové vykurovanie

Káblom pripojené systémy podlahového vykurovania



Tento typ ovládania vykurovania je systémom izbových termostatov pripojených k centrálnej jednotke prostredníctvom elektrických káblov. Systém zahŕňa tri typy izbových termostatov: štandardné, špeciálne (s podlahovým snímačom) a odolné voči poškodeniu.
Integrovaný časovač pre pripojovací box umožňuje systému, aby sa rozdelil na dve zóny s individuálnym riadením teploty.


Káblom pripojené systémy podlahového vykurovania

Technické údaje



Kódové označenieProduktTypPopis

FH izbové
termostaty

088H0022 Izbový termostatFH-WTŠtandardný izbový termostat s káblovým pripojením
pre systémy podlahového vykurovania.
088H0023 Izbový termostatFH-WPOdolný izbový termostat pre použitie vo
verejných budovách
088H0024 Izbový termostatFH-WSIzbový termostat s voliteľným pripojením
pre podlahový snímač
088H0034 Izbový termostatFH-WSStupnica vo Fahrenheitoch.
088H0127 Izbový termostatFH-WT 230VIzbový termostat s káblovým pripojením pre
systémy podlahového vykurovania


Dokumentácia





Cenník
 
Danfoss Floor Heating - System overview
VPSPB402_FHH_Pricelist_Nov2014_low-res.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VPSPB402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/11 2014
 


Katalóg
 
Designing hydronic floor heating - Get the optimum results
FHH_CFC_Application-guide_VKDYD302_lo-res.pdf (3,6 Mb), Číslo dokumentácie: VKDYD302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/01 2017
 
Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable
FHH_CFC_Product-guide_VKDYC202_lo-res.pdf (5,7 Mb), Číslo dokumentácie: VKDYC202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/12 2015
 
Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable
FHH_CFC_Product-guide_VKDYC302.pdf (12,4 Mb), Číslo dokumentácie: VKDYC302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/05 2017
 
Katalóg výrobkov 2014
Katalog Danfoss 2014.pdf (16,0 Mb), Číslo dokumentácie: VKIDB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/05 2014
 


Katalógový list
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZH202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/09 2014
 
Danfoss Icon - Comfort control, made to blend in
VBSUK302_Danfoss_Icon_Installer_brochure_Design_Sep2017_lowres.pdf (4,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBSUK302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/02 2018
 
Danfoss Icon - Made to match your switch frames
VBSUG302_Danfoss_Icon_Installer_brochure_3rd_Party_Aug2017_lowres.pdf (4,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBSUG302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/02 2018
 
Vitajte v budúcnosti
VBSPB229_Sep2014_Lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBSPB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 20/11 2014
 
Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more...
FHH_CFC_End-user_VBDYC302_hi-res.pdf (10,8 Mb), Číslo dokumentácie: VBDYC302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/07 2017
 


Návod
 
FH-WF Floor Sensor
088R0263_FH-WF.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIUBU16T, Jazyk: (6T) DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,FI,PL, Dátum publikácie: 01/08 2003
 
Room Thermostat FH-WT, FH-WS, FH-WP
VI.UU.K1.8O.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VIUUK18O, Jazyk: (8O) DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,NL,PL, Dátum publikácie: 07/12 2005
 


Prehlásenie
 
EC Declaration for Wired Floor Heating Control System
EC Declaration Wired floor heating control system_VJSUC102.pdf (2,8 Mb), Číslo dokumentácie: VJSUC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/06 2016
 
Manufacturer's Declaration for Wired Floor Heating Control System
Manufacturers Declaration Wired floor heating control system_VJSUD102.pdf (2,9 Mb), Číslo dokumentácie: VJSUD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/06 2016
 


Supplementary tables/tools
 
ErP product classes - Danfoss Floor Heating Hydronics products
ERP product overview_VTCUA102.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VTCUA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/09 2015
 


Údajový list
 
CF2+ Data sheet
CF2plus-data-sheet.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDSPN102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 31/08 2011
 
CF-WR Wireless Relay
CF-WR_X012229_VDSPJ102.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDSPJ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/07 2011
 
FH-WC Connection Box - 230 VAC output
FH-WC-230V_VDSPD402.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDSPD402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/10 2015
 
FH-WC Connection Box - 24 VAC output
FH-WC-24V_VDUHT502.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDUHT502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/10 2015
 
FH-WT/-WP/-WS Room Thermostats, 24 VAC
FH-WT-WP-WS_VDSUA202.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VDSUA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/09 2015