Podlahové vykurovanie

Pohon TWA



Výrobková rada termických pohonov TWA sa používa na reguláciu zapnutia a vypnutia niekoľkých typov ventilov a spojok systémov podlahového vykurovania. Pohon je vybavený indikátorom otvorenej alebo uzavretej polohy ventilu.
Pohon TWA môže byť pripojený na ventily RA, RAVL a RAV, tiež i na ventily s pripojením M30x1.5. Pohon je prispôsobený buď pre 24 V (SELV) alebo 230 V s verziou polohy otvorenej (NO) alebo uzavretej (NC).


Pohon TWA

Technické údaje



Kódové označenieTypPopisNapájanie
(V str.)
Funkcia ventilu

TWA-A

088H3110 TWA-APripojenie Danfoss RA24NC
088H3111 TWA-APripojenie Danfoss RA24NO
088H3112 TWA-APripojenie Danfoss RA230NC
088H3113 TWA-APripojenie Danfoss RA230NO
088H3114 TWA-APripojenie Danfoss RA24NC/S (s koncovým spínačom)

TWA-K

088H3140 TWA-KPre Heimeier, MNG a Oventrop ventily s pripojením M30×1.524NC
088H3141 TWA-KPre Heimeier, MNG a Oventrop ventily s pripojením M30×1.524NO
088H3142 TWA-KPre Heimeier, MNG a Oventrop ventily s pripojením M30×1.5230NC
088H3143 TWA-KPre Heimeier, MNG a Oventrop ventily s pripojením M30×1.5230NO

TWA-V

088H3120 TWA-VPripojenie Danfoss RAV a VMT24NC
088H3121 TWA-VPripojenie Danfoss RAV a VMT24NO
088H3122 TWA-VPripojenie Danfoss RAV a VMT230NC
088H3123 TWA-VPripojenie Danfoss RAV a VMT230NO


Dokumentácia



7 Nájdené dokumenty: 5 návod a 2 údajový list


Návod
 
Instructions TWA NO/NC
VISBH402.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VISBH402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/08 2013
 
Thermot actuator
Thermot-actuator_VISBJ102.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VISBJ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/06 2015
 
Thermot actuator
Thermot-actuator_VISBJ12P.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VISBJ12P, Jazyk: (2P) GB,CN, Dátum publikácie: 17/06 2015
 
TWA-A NC/S instructions
TWA VISAQ302.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VISAQ302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/10 2013
 
TWA-K/S
TWA-KS_088R0259_VISBK102.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VISBK102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/08 2015
 


Údajový list
 
Thermot, thermal actuator
Thermot_VDSBX302.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDSBX302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/12 2015
 
TWA Thermal Wax Actuator
TWA_VDSAP902_en-000901.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDSAP902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/03 2019