Podlahové vykurovanie

Regulačný ventil, FHV



FHV poskytuje riadenie teploty okruhov podlahového vykurovania použitím FJVR obmedzovača teploty spiatočky alebo RA 2000 radiátorovej termostatickej hlavice pre udržanie teploty na konštantnej hladine. Ventil je navrhnutý pre zabudovanie do steny alebo priečky tak, aby po montáži bol viditeľný len predný kryt a hlavica. Ventil je vhodný pre použitie so zvernými krúžkami a na požiadanie sa dodáva so zabudovaným odvzdušňovačom.

Regulačný ventil, FHV

Technické údaje



Kódové označenieTypPopisPripojenie

FHV-A

003L1001 FHV-A Ventil podlahového vykurovania pre RA 2000 hlavice3/4

FHV-R

003L1000 FHV-RVentil podlahového vykurovania pre FJVR3/4


Dokumentácia



5 Nájdené dokumenty: 1 certifikáty, 3 návod a 1 údajový list


Certifikáty
 
EC-Declaration: FHV-A
Declaration_FHV-A_003L1001.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCUIA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/05 2009
 


Návod
 
FHV-A + RA 2000 Thermostat
VIUGE151.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIUGE151, Jazyk: (51) DK,GB,DE, Dátum publikácie: 01/02 2000
 
FHV-R + FJVR Thermostat
VIUGD151.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIUGD151, Jazyk: (51) DK,GB,DE, Dátum publikácie: 14/12 2006
 
Floor heating valve FHV-WR / Fussbodenheizungs-Ventil FHV-WR
VI.UI.I1.5B.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIUII15B, Jazyk: (5B) GB,DE, Dátum publikácie: 23/10 2006
 


Údajový list
 
FHV Regulating Valve
FHV_VDUIC702.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDUIC702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/01 2015
 


Príslušenstvo