Podlahové vykurovanie

Regulátor teploty prietoku, FTC



FTC sa používa pre riadenie teploty prietoku v zmiešavacích okruhoch pre radiátorové a podlahové vykurovacie systémy. FTC je samočinný termostattický snímač, ktorý môže byť kombinovaný s 2cestným ventilovým telesom typu RA-N a RA-C.

Regulátor teploty prietoku, FTC

Technické údaje



Kódové označenieTypPopisNastavenie Teplotného
Rozsahu
(°C)
Dĺžka kapiláry
(m)

FTC

013G5080 FTCRegulátor teploty prietoku s povrchovým
snímačom a západkovým pripojením.
35 - 700 - 2
013G5081 FTCRegulátor teploty prietoku s povrchovým
snímačom a západkovým pripojením.
15 - 500 - 2

FTC-RTD

013L3680 FTC-RTDRegulátor teploty prietoku s povrchovým
snímačom
15 - 500 - 2


Dokumentácia



4 Nájdené dokumenty: 1 certifikáty, 2 návod a 1 údajový list


Certifikáty
 
EC-Declaration for FTC Flow Temperature Controller
EC-Declaration_FTC_VCUKH102.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCUKH102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/04 2010
 


Návod
 
Instructions for FTC
FTC_VI31J55X.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VI31J55X, Jazyk: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Dátum publikácie: 29/05 2006
 
Instructions for FTC-RTD
VI31K102_FTC_RTD.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VI31K102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/11 2002
 


Údajový list
 
FTC Floor Heating Sensor
FTC_VDUKE302.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDUKE302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/05 2015