Elektrické podlahové vykurovanie

Thermostats



Danfoss EFIT 550 Timer Thermostat je inteligentný, učiaci sa časovací termostat, ktorý zistí kedy je najvhodnejšie zapnúť vykurovanie aby sa dosiahla vhodná teplota v najvhodnejšom čase. Keď nastavíte termostat na 22ºC na 7:00 ráno, do tejto doby budete mať byt na túto teplotu vykúrený. Počas roka sa termostat automaticky prispôsobuje poveternostným podmienkam.
Danfoss EFIT 550 používa sofistikovaný regulátor, ktorý pracuje s dátami ohľadne parametrov komfortu, izbovej teploty, a ekonomickej prevádzky.
Danfoss EFIT 550 má mnoho vlastností a funkcii, ktoré vylepšia a optimalizujú vykurovací systém, napríklad pre nastavenie max. teploty vo vykurovacej sieti pri použití podlahového vykurovania a drevenej podlahy. Podobne môže byť vykurovací systém zapojený do siete, kde môžete riadiť všetky termostaty prostredníctvom hlavného regulátora Danfoss EFIT 550.

Danfoss EFET 130 Thermostat:
povrchovo montovaný elektronický termostat používaný len pre reguláciu teploty podlahy, napr. pre aplikácie, kde je podlahové vykurovanie nahradené aj iným vykurovacím telesom.


Thermostats

Technické údaje



Kódové označenieTeplotný rozsah
(ºC)
ZáťažIP triedaVeľkosti termostatu
(mm)

130 termostat, EFET

088L0030 (0) +5 to +4516A / 3600WIP 3082x82x36


Dokumentácia





Katalóg
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue Jan18 .pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VKEXD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/04 2017
 
Katalóg výrobkov 2014
Katalog Danfoss 2014.pdf (16,0 Mb), Číslo dokumentácie: VKIDB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/05 2014
 


Katalógový list
 
Budovanie efektívnosti a komfortu vášho domova
VBFZI129 - Budovanie komfortu a efekt. domova.pdf (5,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZI129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/12 2012
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBAMG202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZI202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZH202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/09 2014
 


Návod
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ102.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIFZZ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/08 2013
 
ECtemp 130
ECtemp130_X005271_VISGH202.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VISGH202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/08 2012
 
ECtemp 550
ECtemp550_X004529_VISGF602.pdf (2,0 Mb), Číslo dokumentácie: VISGF602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/08 2012
 


Príručka
 
Danfoss Indoor Cable Floor Heating Systems Application manual
Danfoss_AM Indoor_VGHWG102.pdf (3,6 Mb), Číslo dokumentácie: VGHWG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/08 2018
 


Údajový list
 
Danfoss ECtemp 130, 132
Danfoss_ECtemp_130_132_DataSheet_VDMHI102.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VDMHI102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/08 2018
 


Užívateľská príručka
 
ECtemp 550
ECtemp550_X006284_VUFZC102.pdf (2,0 Mb), Číslo dokumentácie: VUFZC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 31/07 2012