Elektrické podlahové vykurovanie

Sady



Kompletné riešenie podlahového vykurovania v jednom balení.

Sady existujú v dvoch rozdielnych prevedeniach:

Jedno-vodičové, EFSI
Sada sa skladá z Danfoss EFIT TimerThermostat spojenom s EFSM 150 Watov/m2 jednovodičovou vykurovacou rohožou v rôznych veľkostiach. Dodáva sa so snímacou trubicou priemeru 7 mm, koncovkou a plastovými klincami.

Dvoj-vodičové, EFTI
Sada pozostáva z Danfoss EFIT TimerThermostat spojenom s Danfoss EFTM 150 Watts/m2 dvoj-vodičovou vykurovacou rohožou v rôznych veľkostiach. Dodáva sa so snímacou trubicou priemeru 7 mm, koncovkou a plastovými klincami.


Sady

Technické údaje





Dokumentácia





Katalóg
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue Jan18 .pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VKEXD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/04 2017
 
Katalóg výrobkov 2014
Katalog Danfoss 2014.pdf (16,0 Mb), Číslo dokumentácie: VKIDB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/05 2014
 


Katalógový list
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBAMG202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZH202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/09 2014
 
Danfoss Outdoor Heating - End user leaflet
VBAMH202_Sep2014_LR.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBAMH202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/09 2014
 


Multimédiá
 
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Mats
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Mats.avi (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VVSEY102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/07 2008
 


Návod
 
Danfoss heating mats (thin mats)
Danfoss_Thin_mats_hi-res_spread_VIEGH30F.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIEGH30F, Jazyk: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 16/01 2019