Uzatváracie guľové ventily

JIP-IC



JIP-IC je guľový ventil s ON/OFF reguláciou s vnútorným závitom / medeným pripojením.

JIP-IC

Technické údaje



Kódové označenieDimenzia DNkvs
(m3/h)
Konštrukčný
tlak PN
(bar)
Maximálna
teplota
(°C)
Typ prípojaPočet ciest

JIP-IC

065N4057 151116130Vnútorný závit / medený2
065N4064 201516130Vnútorný závit / medený2
065N4087 253416130Vnútorný závit / medený2


Dokumentácia



6 Nájdené dokumenty: 4 katalógový list, 1 návod a 1 prehlásenie


Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Shut off the pressure loss open up for energy savings
VBKDF102_DEN_JIP_Ball_Valves_Leaflet_low-res.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBKDF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/05 2016
 
Zníženie úbytku tlaku - Cesta k úsporám energie
Danfoss_gulove_ventily_final-web.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBKDF129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/09 2016
 


Návod
 
Ball valves type JIP
VIHAM51S_BallValve_JIP_High Quality Print.pdf (3,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIHAM51S, Jazyk: (1S) DK,GB,DE,SI,HR,PL,RU, Dátum publikácie: 07/08 2013
 


Prehlásenie
 
EU declaration - PED_JIP_Ball_Valves
VJKDA302.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VJKDA302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/04 2019