Uzatváracie guľové ventily

Špeciálne zdvojené ventily



Špeciálne zdvojené ventily sú guľové ventily s ON/OFF reguláciou s vnútorným závitom / medeným pripojením.

Špeciálne zdvojené ventily

Technické údaje



Kódové označenieDimenzia DNkvs
(m3/h)
Konštrukčný
tlak PN
(bar)
Maximálna
teplota
(°C)
Typ prípojaPočet ciest

JIP-IC, zdvojený

065N4071 201516130Vnútorný závit / medený2
065N4195 151116130Vnútorný závit / medený2


Dokumentácia



5 Nájdené dokumenty: 4 katalógový list a 1 prehlásenie


Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Shut off the pressure loss open up for energy savings
VBKDF102_DEN_JIP_Ball_Valves_Leaflet_low-res.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBKDF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/05 2016
 
Zníženie úbytku tlaku - Cesta k úsporám energie
Danfoss_gulove_ventily_final-web.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBKDF129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/09 2016
 


Prehlásenie
 
EU declaration - PED_JIP_Ball_Valves
VJKDA302.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VJKDA302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/04 2019
 


Príslušenstvo



Špeciálne zdvojené ventily Špeciálne zdvojené ventily sú guľové ventily s ON/OFF reguláciou s vnútorným závitom / medeným pripojením.