Regulátory teploty

AVT



Priamočinný proporcionálny akčný člen (termostat) na reguláciu teploty.

V kombinácii s ventilmi VG(F) bol regulátor navrhnutý predovšetkým pre prípravu TÚV v zásobníkových ohrievačoch, v systémoch nabíjania zásobníkov a s prietokovými ohrievačmi. Môže sa použiť v zmiešavacích obvodoch ako aj vo vykurovacích systémoch miestností. Regulátor pri zvyšovaní teploty zatvára.

V kombinácii s ventilmi VGU(F) bol regulátor navrhnutý predovšetkým pre aplikácie s chladením. Pri zvyšovaní teploty regulátor zatvára.

Regulátory teploty AVT / VG(F) a AVT/VSG majú typové osvedčenie podľa normy EN 14597. Možno ich použiť v kombinácii s bezpečnostnými sledovačmi teploty STM a bezpečnostnými obmedzovačmi teploty STL.


AVT

Technické údaje



Kódové označeniePN
(bar)
Minimálna teplota
nastavenia
(°C)
Maximálna teplota
nastavenia
(°C)
Dĺžka kapiláry
(m)
Maximálna teplota
senzora
(°C)

AVT

065-0596 25-1040590
065-0597 2520705120
065-0598 2540905140
065-0599 25601105160
065-0600 25-1040590
065-0601 2520705120
065-0602 2540905140
065-0603 25601105160

AVT (so skrátenou čas. konšt.)

065-0604 251045495
065-0605 2535704120
065-0606 25601004150
065-0607 25851254175


Dokumentácia





Certifikáty
 
MANUFACTURER’S DECLARATION - RAVI, AVT, AFT, STM, STL, STFW
VCLJD302_Manufacturer's declaration - RAVI, AVT, AFT, STM, STFW, IHX.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VCLJD302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/03 2017
 


Multimédiá
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VVKQA100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 18/02 2008
 


Návod
 
AVT
VIGCW38N_AVT.pdf (2,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIGCW38N, Jazyk: (8N) DK,GB,DE,ES,NL,LT,SL,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 30/08 2017
 


Údajový list
 
AVPQT (PN 25)
VDDCM502_AVPQT_PN25.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VDDCM502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/01 2017
 
AVPQT (PN 25)
VDDCM529_AVPQT_PN25.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDDCM529, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 12/09 2017
 
AVT / VG(F)
VDJKA429_AVT-VG_VGF_PN25.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VDJKA429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 30/09 2015
 
AVT / VG(F)
VDJKA502_AVT-VG_VGF_PN25.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDJKA502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/08 2017
 
AVT / VGS
VDJKC502_AVT-VGS.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDJKC502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/08 2017
 
AVT / VGS
VDJKC529_AVT-VGS.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDJKC529, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/08 2017
 
AVT / VGU
VDJKB602_AVT_VGU-F.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDJKB602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/08 2017
 
STM / VG(F) / AVT
VDJKE602_STM-VG_F_AVT.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDJKE602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/02 2018
 
STM / VGS / AVT
VDJKF502_STM-VGS_AVT.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VDJKF502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/02 2018
 
VG, VGF valves (PN 25)
VDHDU402_VG-VGF_PN25.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDHDU402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/09 2015
 
VGS, PN25
VDHDW302_VGS.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDHDW302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/01 2017
 
VGU, VGUF (PN 25)
VDHDV402_VGU-VGU-F_PN25.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDHDV402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/09 2017