Termix VMTD-F-B



District heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water with thermostatic control. For use in flats, decentralized systems, one- and multi-family houses with up to 7 apartments.

The substation is a complete solution with built-in water heater and a differential pressure controlled heating system.


Termix VMTD-F-B

Technické údaje



Kódové označenieTypPN
(bar)
Max. teplota
vykurovania
(°C)
Kapacita TPV
(kW)
Typ regulácie-
TPV
Vykurovací
výkon
(kW)
Typ regulácie -
vykurovanie

Termix VMTD-F-B

144B3861 Termix VMTD-F-B-1 with zone valve1012033 - 40termostatická10 - 15deltaP
144B3862 Termix VMTD-F-B-2 with zone valve1012050 - 58termostatická10 - 15deltaP
144B3863 Termix VMTD-F-B-3 with zone valve1012065 - 75termostatická10 - 15deltaP
144B3864 Termix VMTD-F-B-4 with zone valve1012068 - 85termostatická10 - 15deltaP
144B3865 Termix VMTD-F-B-1 with zone valve, HEX/Pipe insulation1012033 - 40termostatická10 - 15deltaP
144B3866 Termix VMTD-F-B-2 with zone valve, HEX/Pipe insulation1012050 - 58termostatická10 - 15deltaP
144B3867 Termix VMTD-F-B-3 with zone valve, HEX/Pipe insulation1012065 - 75termostatická10 - 35deltaP
144B3868 Termix VMTD-F-B-4 with zone valve, HEX/Pipe insulation1012068 - 85termostatická10 - 35deltaP
144B3869 Termix VMTD-F-B-1 with zone valve, HEX/Pipe insulation, UP 15-14 B1012033 - 40termostatická10 - 15deltaP
144B3870 Termix VMTD-F-B-2 with zone valve, HEX/Pipe insulation, UP 15-14 B1012050 - 58termostatická10 - 15deltaP
144B3871 Termix VMTD-F-B-3 with zone valve, HEX/Pipe insulation, UP 15-14 B1012065 - 75termostatická10 - 35deltaP
144B3872 Termix VMTD-F-B-4 with zone valve, HEX/Pipe insulation, UP 15-14 B1012068 - 85termostatická10 - 35deltaP
144B3873 Termix VMTD-F-B-1 with HEX/Pipe insulation1012033 - 40termostatická10 - 15deltaP
144B3874 Termix VMTD-F-B-2 with HEX/Pipe insulation1012050 - 58termostatická10 - 15deltaP
144B3875 Termix VMTD-F-B-3 with HEX/Pipe insulation1012065 - 75termostatická10 - 35deltaP
144B3876 Termix VMTD-F-B-4 with HEX/Pipe insulation1012068 - 85termostatická10 - 35deltaP
144H0231 Termix VMTD-F-B-11012033 - 40termostatická10 - 15deltaP
144H0232 Termix VMTD-F-B-21012050 - 58termostatická10 - 15deltaP
144H0233 Termix VMTD-F-B-31012065 - 75termostatická10 - 35deltaP
144H0234 Termix VMTD-F-B-41012068 - 85termostatická10 - 35deltaP


Dokumentácia





Case Stories
 
First ever district heating system with substations in Turkey
VZLZC102_CaseStory_SomaTurkey_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZLZC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/10 2016
 
Lower energy bills at Indescon Court in the London docklands
VZGEB302_Canary-Wharf_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZGEB302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Luxury comfort for Turkish towers. Lower your costs with Danfoss
VZGPB202_Sep2014 Lores.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VZGPB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Teknopark Istanbul: First-mover in district energy
VZLZD202_CaseStory_Teknopark_Turkey_Substations_4pages_Sep2018_low-res_spread.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VZLZD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/10 2016
 


Katalógový list
 
Specifying the right district heating substation makes commercial sense
VBJVB102_DH_Substations_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJVB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/03 2015
 
Určenie správnej výmenníkovej stanice je ekonomicky efektívne
VBJVB129-web.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJVB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 21/07 2015
 


Návod
 
Termix BVX-FI RO
VIMPC102_Termix_BVX-FI_RO.pdf (5,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIMPC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/06 2018
 
Termix VMTD-F-B
VICWC502_Termix_VMTD-F-B.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VICWC502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/01 2019
 


Príručka
 
Efektívne riešenie systému znamená mať svoj projekt pod kontrolou
VGHEB329_EvoFlat_Handbook_lores.pdf (12,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHEB329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 19/12 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Take lead on your project with an efficient system concept
VGHEB302_Sep2014_LR.pdf (7,7 Mb), Číslo dokumentácie: VGHEB302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Stránky výrobkov
 
S-Solo
VLIEQ202_S_Solo_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VLIEQ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/05 2018
 
Termix Compact 28 VX-FI
VLLZI129_Termix_Compact28_VX-FI_lores_2018.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VLLZI129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/10 2017
 
Termix VMTD-F-B
VCKEP402_Termix-VMTD-F-B_160126_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VCKEP402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/01 2016
 
Termix VMTD-F-B
VCKEP429_Termix-VMTD-F-B_160126_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VCKEP429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 10/03 2016
 
Termix VMTD-F-B Evo
VLLZQ202_Termix-VMTD-F-B-Evo_1801_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VLLZQ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/01 2018