Regulátory rozdielového tlaku & prietoku

AVD



Priamočinný regulátor redukcie tlaku, najmä pre použitie v systémoch CZT. Regulátor je normálne otvorený a pri zvyšovaní tlaku zatvára.

Regulátor má regulačný ventil, pohon s jednou regulačnou membránou a nastavovaciu pružinu žiadanej hodnoty tlaku.


AVD

Technické údaje



Kódové označenieDimenzia DNkvs
(m3/h)
PN
(bar)
Maximálna teplota
média
(°C)
Typ pripojeniaMiesto inštalácieTyp nastaveniaNastavenie minimálneho
diferenčného tlaku
(bar)
Nastavenie maximálneho
diferenčného tlaku
(bar)
Normálny
prietok
(m3/h)

AVD

003H6644 15425150Vonkajší závitVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6645 206,325150Vonkajší závitVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6646 25825150Vonkajší závitVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6650 15425150Vonkajší závitVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6651 206,325150Vonkajší závitVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6652 25825150Vonkajší závitVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6659 3212,525150PrírubaVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6660 402025150PrírubaVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6661 502525150PrírubaVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6662 3212,525150PrírubaVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6663 402025150PrírubaVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6664 502525150PrírubaVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6957 150,425150Vonkajší závitVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6958 15125150Vonkajší závitVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6978 150,425150Vonkajší závitVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6979 15125150Vonkajší závitVoľnéPrispôsobiteľný   


Dokumentácia





Case Stories
 
Hydraulic balancing reduces refrigerations costs significantly
VZLIA202_Cantonal_Hospital_Switzerland_Case_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VZLIA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Improved temperature control and hydronic balance for your benefit
VBLIA402_AVQM_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIA402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/12 2014
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBJNF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/07 2016
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_highres.pdf (14,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/03 2015
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_lowres.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/03 2015
 
Úspora energie efektívnym a bezpečným rozvodom pary
VBJNF129-parne_ventily.pdf (7,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBJNF129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 02/04 2017
 
Vyššia kvalita regulácie teploty a hydraulické vyváženie pre váš prospech
VBLIA429_AVQM LR.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIA429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 11/05 2016
 
Zistenie a odstránenie každej hydraulickej nerovnováhy priamočinnými regulármi
VBLIB129_SAC_leaflet_final.pdf (3,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 04/02 2016
 


Návod
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VICXA100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Číslo dokumentácie: VICLM400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 27/04 2017
 
AV PN 16 common
SP_AV_PN16_Common_VICLA100.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VICLA100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
AV Tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VICLE100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
AVA, AVD, AVDS, SAVA, SAVD
VICLK200_SP_AVA-SAVA-D.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VICLK200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/06 2010
 
AVD, AVDS (Generation 2006)
AVD-VIDBX18L.pdf (2,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIDBX18L, Jazyk: (8L) DK,GB,DE,ES,NL,LT,SL,PL,RU, Dátum publikácie: 10/02 2006
 


Prehlásenie
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VJLRI102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC902_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJLIC902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/06 2018
 


Príručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Technické údaje
 
How to avoid pressure oscillations in district heating systems
VFCCV302_avoid-pressure-oscillations-dh-systems_170420_hires.pdf (5,3 Mb), Číslo dokumentácie: VFCCV302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/04 2017
 
Hydraulic balance in a district cooling system
VFCCP302_hydraulic-balance-cooling_170411_hires.pdf (7,5 Mb), Číslo dokumentácie: VFCCP302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 11/04 2017
 
Hydraulic balance in a district heating system
VFLRC302_Hydraulic_balance.pdf (4,5 Mb), Číslo dokumentácie: VFLRC302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/04 2018
 


Údajový list
 
AVD, AVDS (PN 25)
VDDCI429_AVD-AVDS.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VDDCI429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/04 2014
 
AVD, AVDS (PN 25)
VDDCI502_AVD-AVDS.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDDCI502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/12 2016