AVDS



Priamočinný regulátor redukcie tlaku, najmä pre aplikácie s parou alebo horúcou vodou pre teplotu do 200° C.

Regulátor je normálne otvorený a pri zvyšovaní tlaku zatvára.


AVDS

Technické údaje



Kódové označenieDimenzia DNkvs
(m3/h)
PN
(bar)
Maximálna teplota
média
(°C)
Typ pripojeniaMiesto inštalácieTyp nastaveniaNastavenie minimálneho
diferenčného tlaku
(bar)
Nastavenie maximálneho
diferenčného tlaku
(bar)
Normálny
prietok
(m3/h)

AVDS

003H6665 15125200Vonkajší závitVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6666 151,625200Vonkajší závitVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6667 153,225200Vonkajší závitVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6668 204,525200Vonkajší závitVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6669 256,325200Vonkajší závitVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6670 15125200Vonkajší závitVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6671 151,625200Vonkajší závitVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6672 153,225200Vonkajší závitVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6673 204,525200Vonkajší závitVoľnéPrispôsobiteľný   
003H6674 256,325200Vonkajší závitVoľnéPrispôsobiteľný   


Dokumentácia





Case Stories
 
Hydraulic balancing reduces refrigerations costs significantly
VZLIA202_Cantonal_Hospital_Switzerland_Case_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VZLIA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Certifikáty
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VCJNA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/07 2014
 


Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Improved temperature control and hydronic balance for your benefit
VBLIA402_AVQM_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIA402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/12 2014
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBJNF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/07 2016
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_highres.pdf (14,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/03 2015
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_lowres.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/03 2015
 
Vyššia kvalita regulácie teploty a hydraulické vyváženie pre váš prospech
VBLIA429_AVQM LR.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIA429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 11/05 2016
 
Zistenie a odstránenie každej hydraulickej nerovnováhy priamočinnými regulármi
VBLIB129_SAC_leaflet_final.pdf (3,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 04/02 2016
 


Návod
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VICXA100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM300_SP_AV-Catalogue.pdf (8,8 Mb), Číslo dokumentácie: VICLM300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 26/04 2012
 
AV Imp. tube & comp. fittings
SP_CapilaryTube_VICLG100.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VICLG100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
AV Seal pot
SP_SealPot_VICLH100.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VICLH100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
AV Tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VICLE100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
AVA, AVD, AVDS, SAVA, SAVD
VICLK200_SP_AVA-SAVA-D.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VICLK200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/06 2010
 
AVD, AVDS (Generation 2006)
AVD-VIDBX18L.pdf (2,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIDBX18L, Jazyk: (8L) DK,GB,DE,ES,NL,LT,SL,PL,RU, Dátum publikácie: 10/02 2006
 


Prehlásenie
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VJLRI102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC502_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJLIC502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/10 2016
 


Príručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Technické údaje
 
Differential pressure controllers
VFCBU202_Differential.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VFCBU202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/09 2011
 
How to avoid pressure oscillations in district heating systems
VFCCV202_How_to_avoid.pdf (4,1 Mb), Číslo dokumentácie: VFCCV202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/08 2011
 
Hydraulic balance in a district cooling system
VFCCP202_Hydraulic_balance_district_cooling.pdf (5,0 Mb), Číslo dokumentácie: VFCCP202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/09 2011
 
Hydraulic balance in a district heating system
VFLRC202_Hydraulic_balance.pdf (4,4 Mb), Číslo dokumentácie: VFLRC202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/08 2011
 


Údajový list
 
AVD, AVDS (PN 25)
VDDCI402_AVD-AVDS.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDDCI402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/04 2013
 
AVD, AVDS (PN 25)
VDDCI429_AVD-AVDS.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VDDCI429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/04 2014
 


Príslušenstvo