AVA



Priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním, vyvinutý predovšetkým pre CZT. Regulátor je spravidla zatvorený a otvára sa pri stúpajúcom tlaku.

Regulátor má regulačný ventil, pohon s jednou regulačnou membránou a pružinu pre nastavenie tlaku.


AVA

Technické údaje



Kódové označenieDimenzia DNkvs
(m3/h)
PN
(bar)
Maximálna teplota
média
(°C)
Typ pripojeniaMiesto inštalácieTyp nastaveniaNastavenie minimálneho
diferenčného tlaku
(bar)
Nastavenie maximálneho
diferenčného tlaku
(bar)
Normálny
prietok
(m3/h)

AVA

003H6614 15425150Vonkajší závitObtokPrispôsobiteľný   
003H6615 206,325150Vonkajší závitObtokPrispôsobiteľný   
003H6616 25825150Vonkajší závitObtokPrispôsobiteľný   
003H6620 15425150Vonkajší závitObtokPrispôsobiteľný   
003H6621 206,325150Vonkajší závitObtokPrispôsobiteľný   
003H6622 25825150Vonkajší závitObtokPrispôsobiteľný   
003H6626 3212,525150PrírubaObtokPrispôsobiteľný   
003H6627 402025150PrírubaObtokPrispôsobiteľný   
003H6628 502525150PrírubaObtokPrispôsobiteľný   
003H6629 3212,525150PrírubaObtokPrispôsobiteľný   
003H6630 402025150PrírubaObtokPrispôsobiteľný   
003H6631 502525150PrírubaObtokPrispôsobiteľný   


Dokumentácia





Case Stories
 
Hydraulic balancing reduces refrigerations costs significantly
VZLIA202_Cantonal_Hospital_Switzerland_Case_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VZLIA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Certifikáty
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VCJNA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/07 2014
 


Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Improved temperature control and hydronic balance for your benefit
VBLIA402_AVQM_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIA402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/12 2014
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBJNF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/07 2016
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_highres.pdf (14,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/03 2015
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_lowres.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/03 2015
 
Vyššia kvalita regulácie teploty a hydraulické vyváženie pre váš prospech
VBLIA429_AVQM LR.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIA429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 11/05 2016
 
Zistenie a odstránenie každej hydraulickej nerovnováhy priamočinnými regulármi
VBLIB129_SAC_leaflet_final.pdf (3,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 04/02 2016
 


Návod
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VICXA100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM300_SP_AV-Catalogue.pdf (8,8 Mb), Číslo dokumentácie: VICLM300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 26/04 2012
 
AV Tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VICLE100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
AVA (Generation 2006)
VIDBW28L_AVA_PN25_DN15-50.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIDBW28L, Jazyk: (8L) DK,GB,DE,ES,NL,LT,SL,PL,RU, Dátum publikácie: 29/04 2009
 
AVA, AVD, AVDS, SAVA, SAVD
VICLK200_SP_AVA-SAVA-D.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VICLK200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/06 2010
 


Prehlásenie
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VJLRI102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC602_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJLIC602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/12 2016
 


Príručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Technické údaje
 
Differential pressure controllers
VFCBU202_Differential.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VFCBU202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/09 2011
 
How to avoid pressure oscillations in district heating systems
VFCCV202_How_to_avoid.pdf (4,1 Mb), Číslo dokumentácie: VFCCV202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/08 2011
 
Hydraulic balance in a district cooling system
VFCCP202_Hydraulic_balance_district_cooling.pdf (5,0 Mb), Číslo dokumentácie: VFCCP202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/09 2011
 
Hydraulic balance in a district heating system
VFLRC202_Hydraulic_balance.pdf (4,4 Mb), Číslo dokumentácie: VFLRC202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/08 2011
 


Údajový list
 
AVA (PN 25)
VDDCH329_AVA_PN25.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDDCH329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 02/04 2014
 
AVA (PN 25)
VDDCH402_AVA_PN25.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDDCH402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/12 2016
 


Príslušenstvo