Regulátory teploty

STM



Self-acting proportional temperature controllers used for temperature control and temperature monitoring of drinking water, water and water glycol mixtures for heating and district heating systems.

The controller closes on rising temperature.

The controllers are:
- Type-tested acc. to EN 14597

and protect against exceeding temperatures:
- District heating systems acc. to DIN 4747
- Heating systems acc. to DIN 4751 (EN 12828) and DIN 4752 (EN 12953-6)
- Water heating systems for drinking and industrial waters acc. to DIN 4753


STM

Technické údaje





Dokumentácia



12 Nájdené dokumenty: 1 certifikáty, 1 návod a 10 údajový list


Certifikáty
 
MANUFACTURER’S DECLARATION - RAVI, AVT, AFT, STM, STL, STFW
VCLJD302_Manufacturer's declaration - RAVI, AVT, AFT, STM, STFW, IHX.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VCLJD302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/03 2017
 


Návod
 
STM
VIGCX28K_STM.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIGCX28K, Jazyk: (8K) GB,DE,NL,SL,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 30/08 2017
 


Údajový list
 
AVPQT (PN 25)
VDDCM502_AVPQT_PN25.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VDDCM502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/01 2017
 
AVPQT (PN 25)
VDDCM529_AVPQT_PN25.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDDCM529, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 12/09 2017
 
AVT / VG(F)
VDJKA429_AVT-VG_VGF_PN25.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VDJKA429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 30/09 2015
 
AVT / VG(F)
VDJKA502_AVT-VG_VGF_PN25.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDJKA502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/08 2017
 
AVT / VGS
VDJKC502_AVT-VGS.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDJKC502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/08 2017
 
AVT / VGS
VDJKC529_AVT-VGS.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDJKC529, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/08 2017
 
STM / VG(F) / AVT
VDJKE602_STM-VG_F_AVT.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDJKE602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/02 2018
 
STM / VGS / AVT
VDJKF502_STM-VGS_AVT.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VDJKF502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/02 2018
 
VG, VGF valves (PN 25)
VDHDU402_VG-VGF_PN25.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDHDU402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/09 2015
 
VGS, PN25
VDHDW302_VGS.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDHDW302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/01 2017