XB 51 H/L, 1-prechodové



XB 51, 1-prechodové je tepelné výmenník spájkovaný meďou z nerezovej ocele boli vyvinuté pre systémy centrálneho zásobovania teplom a ponúkajú kompaktný dizajn a excelentné vlastnosti prenosu tepla.

XB 51 sú vhodné pre aplikácie vykurovania a prípravy TÚV, ale tiež pre chladenie, vzduchotechniku (HVAC) a priemyselné aplikácie.

Tepelný výmenník môže pozostávať z dosiek typu H alebo dosiek typu L.


XB 51 H/L, 1-prechodové

Technické údaje



Kódové označenieTypMax. prac. tlak
(bar)
Typ pripojeniaDimenzia pripojeniaPočet prechodových
konštrukcií
Počet dosiek

XB 51H-1

004B1103 XB 51H-1 30 SB25Vonkajší závitG 2 x 50mm130
004B1104 XB 51H-1 36 SB25Vonkajší závitG 2 x 50mm136
004B1105 XB 51H-1 40 SB25Vonkajší závitG 2 x 50mm140
004B1106 XB 51H-1-50 SB25Vonkajší závitG 2 x 50mm150
004B1107 XB 51H-1-60 SB25PrírubaDN50 / DN50160
004B1108 XB 51H-1-70 SB25PrírubaDN50 / DN50170
004B1109 XB 51H-1-80 SB25PrírubaDN50 / DN50180
004B1110 XB 51H-1-90 SB25PrírubaDN50 / DN50190
004B1111 XB 51H-1-100 SB25PrírubaDN50 / DN501100
004B1112 XB 51H-1-110 SB25PrírubaDN50 / DN501110
004B1114 XB 51H-1-120 SB25PrírubaDN50 / DN501120
004B1815 XB 51H-1-30 25Vonkajší závitG 2 x 50mm130
004B1818 XB 51H-1-36 25Vonkajší závitG 2 x 50mm136
004B1820 XB 51H-1-40 25Vonkajší závitG 2 x 50mm140
004B1825 XB 51H-1-50 25Vonkajší závitG 2 x 50mm150
004B1830 XB 51H-1-60 25Vonkajší závitG 2 x 50mm160
004B1835 XB 51H-1-70 25Vonkajší závitG 2 x 50mm170
004B1840 XB 51H-1-80 25Vonkajší závitG 2 x 50mm180
004B1845 XB 51H-1-90 25Vonkajší závitG 2 x 50mm190
004B1850 XB 51H-1-100 25Vonkajší závitG 2 x 50mm1100
004B1855 XB 51H-1-110 25Vonkajší závitG 2 x 50mm1110
004B1860 XB 51H-1-120 25Vonkajší závitG 2 x 50mm1120

XB 51L-1

004B1194 XB 51L-1-30 25Vonkajší závitG 2 x 50mm130
004B1195 XB 51L-1-36 25Vonkajší závitG 2 x 50mm136
004B1196 XB 51L-1-40 25Vonkajší závitG 2 x 50mm140
004B1197 XB 51L-1-50 25Vonkajší závitG 2 x 50mm150
004B1198 XB 51L-1-60 25Vonkajší závitG 2 x 50mm160
004B1199 XB 51L-1-70 25Vonkajší závitG 2 x 50mm170
004B1200 XB 51L-1-80 25Vonkajší závitG 2 x 50mm180
004B1201 XB 51L-1-90 25Vonkajší závitG 2 x 50mm190
004B1202 XB 51L-1-100 25Vonkajší závitG 2 x 50mm1100
004B1203 XB 51L-1-110 25Vonkajší závitG 2 x 50mm1110
004B1204 XB 51L-1-120 25Vonkajší závitG 2 x 50mm1120
004B1345 XB 51L-1-30 SB25Vonkajší závitG 2 x 50mm130
004B1346 XB 51L-1-36 SB25Vonkajší závitG 2 x 50mm136
004B1347 XB 51L-1-40 SB25Vonkajší závitG 2 x 50mm140
004B1348 XB 51L-1-50 SB25Vonkajší závitG 2 x 50mm150
004B1350 XB 51L-1-60 SB25PrírubaDN50 / DN50160
004B1351 XB 51L-1-70 SB25PrírubaDN50 / DN50170
004B1352 XB 51L-1-80 SB25PrírubaDN50 / DN50180
004B1353 XB 51L-1-90 SB25PrírubaDN50 / DN50190
004B1355 XB 51L-1-100 SB25PrírubaDN50 / DN501100
004B1356 XB 51L-1-110 SB25PrírubaDN50 / DN501110
004B1357 XB 51L-1-120 SB25PrírubaDN50 / DN501120


Dokumentácia





Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Doskové tepelné výmenníky Danfoss – realizovaná inovácia
VBGSC229_HEX_4Page_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VBGSC229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Next generation gasketed heat exchangers for your district energy applications
VBGSD402_Gasket_MPHE_Leaflet_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBGSD402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/08 2015
 
Next generation heat exchangers for your district heating application
VBGSC202_HEX_4Page_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBGSC202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Návod
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIGSD100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 05/11 2012
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIKAA43S, Jazyk: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 26/09 2012
 
XB Mounting bracket
VIKAG200_XBmountBracket.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIKAG200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 23/10 2015
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIKAH300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 21/08 2008
 


Prehlásenie
 
EC declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD102_DofC_RC_BCHD_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/12 2014
 
EC declaration - Gasket Plate Heat Exchanger type XG
VJJQA102_DofC_DEN_XG_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/12 2014
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB202_DofC_DEN_XB_2015_03_18.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/03 2015
 
Guideline of Water Quality for copper brazed Plate Heat Exchangers
Waterquality for Danfoss PHEX ver VJKVD302.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJKVD302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/12 2012
 
Príručka o kvalite vody pre meďou spájkované doskové tepelné výmenníky (PHEX)
VJKVD3-29_Kvalita-vody_pre_Danfoss_PHEX-1305-ZV.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJKVD329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/09 2014
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VJKVC302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/09 2016
 


Príručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Softvér
 
Heat Exchanger Calculator
HexCalculator.zip (45,2 Mb), Číslo dokumentácie: VSKVA429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 12/05 2011
 


Údajový list
 
Spájkovaný tepelný výmenník, XB
VDJQC229_XB.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VDJQC229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 01/09 2016
 
XB Brazed heat exchanger
VDJQC202_XB.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VDJQC202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/09 2016