Doskové tepelné výmenníky

XB 51 H/L, 1-prechodové



XB 51, 1-prechodové je tepelné výmenník spájkovaný meďou z nerezovej ocele boli vyvinuté pre systémy centrálneho zásobovania teplom a ponúkajú kompaktný dizajn a excelentné vlastnosti prenosu tepla.

XB 51 sú vhodné pre aplikácie vykurovania a prípravy TÚV, ale tiež pre chladenie, vzduchotechniku (HVAC) a priemyselné aplikácie.

Tepelný výmenník môže pozostávať z dosiek typu H alebo dosiek typu L.


XB 51 H/L, 1-prechodové

Technické údaje



Kódové označenieTypMax. prac. tlak
(bar)
Typ pripojeniaDimenzia pripojeniaPočet prechodových
konštrukcií
Počet dosiek

XB 51L-1

004B1141 XB51L-1-1025 G 2 x 50mm110
004B1142 XB51L-1-1625 G 2 x 50mm116
004B1194 XB 51L-1-30 25Vonkajší závitG 2 x 50mm130
004B1195 XB 51L-1-36 25Vonkajší závitG 2 x 50mm136
004B1196 XB 51L-1-40 25Vonkajší závitG 2 x 50mm140
004B1197 XB 51L-1-50 25Vonkajší závitG 2 x 50mm150
004B1198 XB 51L-1-60 25Vonkajší závitG 2 x 50mm160
004B1199 XB 51L-1-70 25Vonkajší závitG 2 x 50mm170
004B1200 XB 51L-1-80 25Vonkajší závitG 2 x 50mm180
004B1201 XB 51L-1-90 25Vonkajší závitG 2 x 50mm190
004B1202 XB 51L-1-100 25Vonkajší závitG 2 x 50mm1100
004B1203 XB 51L-1-110 25Vonkajší závitG 2 x 50mm1110
004B1204 XB 51L-1-120 25Vonkajší závitG 2 x 50mm1120
004B1350 XB 51L-1-60 SB25PrírubaDN50 / DN50160
004B1351 XB 51L-1-70 SB25PrírubaDN50 / DN50170
004B1352 XB 51L-1-80 SB25PrírubaDN50 / DN50180
004B1353 XB 51L-1-90 SB25PrírubaDN50 / DN50190
004B1355 XB 51L-1-100 SB25PrírubaDN50 / DN501100
004B1356 XB 51L-1-110 SB25PrírubaDN50 / DN501110
004B1357 XB 51L-1-120 SB25PrírubaDN50 / DN501120
004B1532 XB51L-1-2025 G 2 x 50mm120
004B1533 XB51L-1-2625 G 2 x 50mm126


Dokumentácia





Katalógový list
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF202_EN_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_CMYK_A4_8Pages_lo-res_two-up.pdf (7,0 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQF202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/06 2019
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG102_EN_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/05 2018
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Gasketed plate heat exchangers
VBJQC302_EN_Gasketed_HEX_DANFOSS_CMYK_A4-16Pages_lo-res_regular.pdf (5,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQC302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 24/05 2019
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers
VBJQD202_EN_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_LowRes_Spreads.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQD202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/02 2018
 


Návod
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIGSD100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 05/11 2012
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA53S_Brazed-Plate-Heat-Exchanger.pdf (4,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIKAA53S, Jazyk: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 28/08 2019
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIKAH300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 21/08 2008
 


Prehlásenie
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_IV
VJJQM102_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQM102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD402_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger RC_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQD402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB502_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger XB_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQB502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/10 2017
 
Guideline of Water Quality for copper brazed Plate Heat Exchangers
Waterquality for Danfoss PHEX ver VJKVD302.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJKVD302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/12 2012
 
Manufacturer's declaration - Brazed heat exchanger type XB
VJJQC402_Manufature declaration - Brazed Plate Heat Exchanger XB_art._.4.3_20171018.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQC402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/10 2017
 
Príručka o kvalite vody pre meďou spájkované doskové tepelné výmenníky (PHEX)
VJKVD3-29_Kvalita-vody_pre_Danfoss_PHEX-1305-ZV.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJKVD329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/09 2014
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VJKVC302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/09 2016
 


Príručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Softvér
 
Heat Exchanger Calculator
HexCalculator.zip (45,2 Mb), Číslo dokumentácie: VSKVA429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 12/05 2011
 


Údajový list
 
Heat exchanger S81 / S121 / S188 / S251 (DN300)
VDJQR102_Sondex_S81_S121_S188_S251_(DN300).pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDJQR102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/07 2019
 
Spájkovaný tepelný výmenník, XB
VDJQC229_XB.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VDJQC229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 01/09 2016
 
XB Brazed heat exchanger
VDJQC202_XB.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VDJQC202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/09 2016