XB 61 H/L/M, 1-prechodové SB



XB 61, 1-prechodové je tepelné výmenník spájkovaný meďou z nerezovej ocele boli vyvinuté pre systémy centrálneho zásobovania teplom a ponúkajú kompaktný dizajn a excelentné vlastnosti prenosu tepla.

XB 61 sú vhodné pre aplikácie vykurovania a prípravy TÚV, ale tiež pre chladenie, vzduchotechniku (HVAC) a priemyselné aplikácie.

Tepelný výmenník môže pozostávať z dosiek typu H alebo dosiek typu L. Kombináciou týchto dvoch typov dosiek je sada dosiek typu M.


XB 61 H/L/M, 1-prechodové SB

Technické údaje



Kódové označenieTypMax. prac. tlak
(bar)
Typ pripojeniaDimenzia pripojeniaPočet prechodových
konštrukcií
Počet dosiek

XB 61H-1 SB

004B1925 XB 61H-1-30 SB25Vonkajší závitG 2 A130
004B1926 XB 61H-1-36 SB25Vonkajší závitG 2 A136
004B1927 XB 61H-1-40 SB25Vonkajší závitG 2 A140
004B1928 XB 61H-1-50 SB25Vonkajší závitG 2 A150
004B1929 XB 61H-1-60 SB25Vonkajší závitG 2 A160
004B1930 XB 61H-1-70 SB25Vonkajší závitG 2 A170
004B1931 XB 61H-1-80 SB25Vonkajší závitG 2 A180
004B3452 XB 61H-1-90 SB25Vonkajší závitG 2 A190
004B3453 XB 61H-1-100 SB25Vonkajší závitG 2 A1100
004B3454 XB 61H-1-110 SB25Vonkajší závitG 2 A1110
004B3455 XB 61H-1-120 SB25Vonkajší závitG 2 A1120
004B3456 XB 61H-1-140 SB25Vonkajší závitG 2 A1140
004B3457 XB 61H-1-160 SB25Vonkajší závitG 2 A1160
004B3458 XB 61H-1-180 SB25Vonkajší závitG 2 A1180
004B3459 XB 61H-1-200 SB25Vonkajší závitG 2 A1200

XB 61L-1 SB

004B1906 XB 61L-1-30 SB25Vonkajší závitG 2 A130
004B1907 XB 61L-1-36 SB25Vonkajší závitG 2 A136
004B1908 XB 61L-1-40 SB25Vonkajší závitG 2 A140
004B1909 XB 61L-1-50 SB25Vonkajší závitG 2 A150
004B1910 XB 61L-1-60 SB25Vonkajší závitG 2 A160
004B1911 XB 61L-1-70 SB25Vonkajší závitG 2 A170
004B1912 XB 61L-1-80 SB25Vonkajší závitG 2 A180
004B3436 XB 61L-1-90 SB25Vonkajší závitG 2 A190
004B3437 XB 61L-1-100 SB25Vonkajší závitG 2 A1100
004B3438 XB 61L-1-110 SB25Vonkajší závitG 2 A1110
004B3439 XB 61L-1-120 SB25Vonkajší závitG 2 A1120
004B3440 XB 61L-1-140 SB25Vonkajší závitG 2 A1140
004B3441 XB 61L-1-160 SB25Vonkajší závitG 2 A1160
004B3442 XB 61L-1-180 SB25Vonkajší závitG 2 A1180
004B3443 XB 61L-1-200 SB25Vonkajší závitG 2 A1200

XB 61M-1 SB

004B1913 XB 61M-1-30 SB25Vonkajší závitG 2 A130
004B1914 XB 61M-1-36 SB25Vonkajší závitG 2 A136
004B1915 XB 61M-1-40 SB25Vonkajší závitG 2 A140
004B1916 XB 61M-1-50 SB25Vonkajší závitG 2 A150
004B1917 XB 61M-1-60 SB25Vonkajší závitG 2 A160
004B1918 XB 61M-1-70 SB25Vonkajší závitG 2 A170
004B1919 XB 61M-1-80 SB25Vonkajší závitG 2 A180
004B3444 XB 61M-1-90 SB25Vonkajší závitG 2 A190
004B3445 XB 61M-1-100 SB25Vonkajší závitG 2 A1100
004B3446 XB 61M-1-110 SB25Vonkajší závitG 2 A1110
004B3447 XB 61M-1-120 SB25Vonkajší závitG 2 A1120
004B3448 XB 61M-1-140 SB25Vonkajší závitG 2 A1140
004B3449 XB 61M-1-160 SB25Vonkajší závitG 2 A1160
004B3450 XB 61M-1-180 SB25Vonkajší závitG 2 A1180
004B3451 XB 61M-1-200 SB25Vonkajší závitG 2 A1200


Dokumentácia





Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Doskové tepelné výmenníky Danfoss – realizovaná inovácia
VBGSC229_HEX_4Page_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VBGSC229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Next generation gasketed heat exchangers for your district energy applications
VBGSD402_Gasket_MPHE_Leaflet_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBGSD402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/08 2015
 
Next generation heat exchangers for your district heating application
VBGSC202_HEX_4Page_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBGSC202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Ultra-efektívne spájkované tepelné výmenníky pre vaše aplikácie systémov CZT
VBJQB129_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/04 2015
 
Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications
VBJQB102_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/10 2014
 


Návod
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIGSD100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 05/11 2012
 


Prehlásenie
 
EC declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD102_DofC_RC_BCHD_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/12 2014
 
EC declaration - Gasket Plate Heat Exchanger type XG
VJJQA102_DofC_DEN_XG_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/12 2014
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB202_DofC_DEN_XB_2015_03_18.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/03 2015
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VJKVC302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/09 2016
 


Príručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Údajový list
 
Heat exchanger XB 61
VDGSJ302_Heat_exchanger_XB61.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDGSJ302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/11 2016
 
Tepelný výmenník Micro Plate (MPHE) XB61
VDGSJ229_Heat_exchanger_XB61-print.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDGSJ229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 28/06 2013