XB 70 H/L/M, 1-prechodové



XB 70, 1-prechodové je tepelné výmenník spájkovaný meďou z nerezovej ocele boli vyvinuté pre systémy centrálneho zásobovania teplom a ponúkajú kompaktný dizajn a excelentné vlastnosti prenosu tepla.

XB 70 sú vhodné pre aplikácie vykurovania a prípravy TÚV, ale tiež pre chladenie, vzduchotechniku (HVAC) a priemyselné aplikácie.

Tepelný výmenník môže pozostávať z dosiek typu H alebo dosiek typu L. Kombináciou týchto dvoch typov dosiek je sada dosiek typu M.


XB 70 H/L/M, 1-prechodové

Technické údaje



Kódové označenieTypMax. prac. tlak
(bar)
Typ pripojeniaDimenzia pripojeniaPočet prechodových
konštrukcií
Počet dosiek

XB 70H-1

004B2012 XB 70H-1-50 25 / 16PrírubaDN65 / DN100150
004B2013 XB 70H-1-60 25 / 16PrírubaDN65 / DN100160
004B2014 XB 70H-1-70 25 / 16PrírubaDN65 / DN100170
004B2015 XB 70H-1-80 25 / 16PrírubaDN65 / DN100180
004B2016 XB 70H-1-90 25 / 16PrírubaDN65 / DN100190
004B2017 XB 70H-1-100 25 / 16PrírubaDN65 / DN1001100
004B2018 XB 70H-1-110 25 / 16PrírubaDN65 / DN1001110
004B2019 XB 70H-1-120 25 / 16PrírubaDN65 / DN1001120
004B2020 XB 70H-1-140 25 / 16PrírubaDN65 / DN1001140
004B2021 XB 70H-1-160 25 / 16PrírubaDN65 / DN1001160
004B2022 XB 70H-1-180 25 / 16PrírubaDN65 / DN1001180
004B2023 XB 70H-1-200 25 / 16PrírubaDN65 / DN1001200

XB 70L-1

004B2425 XB 70L-1 50 25 / 16PrírubaDN65 / DN100150
004B2430 XB 70L-1 60 25 / 16PrírubaDN65 / DN100160
004B2435 XB 70L-1 70 25 / 16PrírubaDN65 / DN100170
004B2440 XB 70L-1 80 25 / 16PrírubaDN65 / DN100180
004B2445 XB 70L-1 90 25 / 16PrírubaDN65 / DN100190
004B2450 XB 70L-1 100 25 / 16PrírubaDN65 / DN1001100
004B2455 XB 70L-1 110 25 / 16PrírubaDN65 / DN1001110
004B2460 XB 70L-1 120 25 / 16PrírubaDN65 / DN1001120
004B2470 XB 70L-1 140 25 / 16PrírubaDN65 / DN1001140
004B2480 XB 70L-1 160 25 / 16PrírubaDN65 / DN1001160
004B2490 XB 70L-1 180 25 / 16PrírubaDN65 / DN1001180
004B2499 XB 70L-1 200 25 / 16PrírubaDN65 / DN1001200

XB 70M-1

004B2000 XB 70M-1-50 25 / 16PrírubaDN65 / DN100150
004B2001 XB 70M-1-60 25 / 16PrírubaDN65 / DN100160
004B2002 XB 70M-1-70 25 / 16PrírubaDN65 / DN100170
004B2003 XB 70M-1-80 25 / 16PrírubaDN65 / DN100180
004B2004 XB 70M-1-90 25 / 16PrírubaDN65 / DN100190
004B2005 XB 70M-1-100 25 / 16PrírubaDN65 / DN1001100
004B2006 XB 70M-1-110 25 / 16PrírubaDN65 / DN1001110
004B2007 XB 70M-1-120 25 / 16PrírubaDN65 / DN1001120
004B2008 XB 70M-1-140 25 / 16PrírubaDN65 / DN1001140
004B2009 XB 70M-1-160 25 / 16PrírubaDN65 / DN1001160
004B2010 XB 70M-1-180 25 / 16PrírubaDN65 / DN1001180
004B2011 XB 70M-1-200 25 / 16PrírubaDN65 / DN1001200


Dokumentácia





Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Doskové tepelné výmenníky Danfoss – realizovaná inovácia
VBGSC229_HEX_4Page_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VBGSC229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Next generation gasketed heat exchangers for your district energy applications
VBGSD402_Gasket_MPHE_Leaflet_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBGSD402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/08 2015
 
Next generation heat exchangers for your district heating application
VBGSC202_HEX_4Page_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBGSC202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Ultra-efektívne spájkované tepelné výmenníky pre vaše aplikácie systémov CZT
VBJQB129_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/04 2015
 
Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications
VBJQB102_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/10 2014
 


Návod
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIGSD100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 05/11 2012
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIKAA43S, Jazyk: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 26/09 2012
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIKAH300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 21/08 2008
 


Prehlásenie
 
EC declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD102_DofC_RC_BCHD_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/12 2014
 
EC declaration - Gasket Plate Heat Exchanger type XG
VJJQA102_DofC_DEN_XG_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/12 2014
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB202_DofC_DEN_XB_2015_03_18.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/03 2015
 
Guideline of Water Quality for copper brazed Plate Heat Exchangers
Waterquality for Danfoss PHEX ver VJKVD302.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJKVD302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/12 2012
 
Príručka o kvalite vody pre meďou spájkované doskové tepelné výmenníky (PHEX)
VJKVD3-29_Kvalita-vody_pre_Danfoss_PHEX-1305-ZV.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJKVD329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/09 2014
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VJKVC302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/09 2016
 


Príručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Softvér
 
Heat Exchanger Calculator
HexCalculator.zip (45,2 Mb), Číslo dokumentácie: VSKVA429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 12/05 2011
 


Údajový list
 
Spájkovaný tepelný výmenník, XB
VDJQC229_XB.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VDJQC229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 01/09 2016
 
XB Brazed heat exchanger
VDJQC202_XB.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VDJQC202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/09 2016