ECL Comfort 110



The ECL Comfort 110 is a universal 1-circuit controller for use in district heating substations and district heating systems as well as boiler-based systems.

The product is an electronic controller for:

• weather compensated flow temperature control (heating)
• constant temperature control (domestic hot-water e.g.)

and prepared for new applications by means of chip card and communication interface.

The controller is designed for easy installation: one cable, one connector. The ECL Comfort 110 controller has a custom-designed display with backlight. For a quick overview, the display readouts are based on graphic symbols as well as text.


ECL Comfort 110

Technické údaje



Kódové označenieVyhotovenieNapätie
(V str. 50 Hz)
Releové výstupySnímače vstupu

ECL Comfort 110

087B1261 Universal hardware - 230 V a.c.23014
087B1262 Universal hardware - 230 V a.c. with timer program23014


Dokumentácia





Case Stories
 
Pfaffenhofen district heating supply
VZLVA102_CaseStory_Pfaffenhofen_lores.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZLVA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/07 2016
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZKQO302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Certifikáty
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VCJNA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/07 2014
 


Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Easy heating control and quick installation
VBKTA302_ECL110_Installer_Flyer_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBKTA302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/01 2015
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Save on your heating bill and achieve better comfort
VBKTH302_ECL110_Enduser_Flyer_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBKTH302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/01 2015
 


Návod
 
DLG / ECL 110 / Danfoss LINK™ mounting guide
VIJMC26K_DLG_ECL110_Link_1.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIJMC26K, Jazyk: (6K) DK,GB,DE,SE, Dátum publikácie: 15/01 2015
 
ECA 110 mounting instructions
VIKTR100_ECA110_MG.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTR100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 19/09 2008
 
ECL Comfort 110, appl. 116, version 1.08
VIKTF502_116_ECL110_OPG_punch_holes.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTF502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/02 2016
 
ECL Comfort 110, appl. 116, version 1.08, QG
VIKTI202_116_ECL110_QG.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTI202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/03 2012
 
ECL Comfort 110, appl. 130, QG
VIKTH102_ECL_110_130_QG.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTH102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/05 2016
 
ECL Comfort 110, appl. 130, version 1.08
VIKTG602_130_ECL110_OPG_punch_holes.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTG602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/02 2016
 
ECL Comfort 110, appl. 131, version 1.20
VILVA102_131_ECL110_OG.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VILVA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/05 2016
 
ECL Comfort 110, mounting guide
087R9779_VIKTJ400_ECL110_IG.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTJ400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 25/05 2016
 


Prehlásenie
 
EC/EU declaration of conformity - ECL 110
VJKTL602_EU_declaration_of_conformity-ECL_110.pdf (6,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJKTL602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/07 2016
 
RoHs - Electronic Controllers, ECL, ACA, Apex, WAH, LON
Electronic contr RoHS 2011.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJGUA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/01 2013
 


Príručka
 
Application guide for ECL Comfort controllers
VGGUA402__ECL_Handbook_lores.pdf (9,8 Mb), Číslo dokumentácie: VGGUA402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/03 2016
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Technické údaje
 
Auto tuning and motor protection
VFBBV202_auto_tuning.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VFBBV202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/09 2011
 


Údajový list
 
ECL Comfort 110
VDKTC902_ECL110_LINK.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VDKTC902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/10 2016
 


Príslušenstvo



ECA 110 Timer program for ECL Comfort 110 (chip card).
087B1249
Instructions and Quick Guides for ECL Comfort 100