Merací prístroj PFM 4000



PFM 4000 Standard a PFM 4000 Multisource ufrík

PFM 4000 je prístroj na meranie prietoku a na hydronickú reguláciu vykurovania, chladenia a domácich teplovodných systémov. PFM 4000 možno tiež použiť na meranie tlaku a teploty.


Merací prístroj PFM 4000

Technické údaje



Kódové označeniePopis

PFM 4000

003L8200 PFM 4000 standard suitcase - 10 bar
003L8201 PFM 4000 standard suitcase - 20 bar
003L8202 PFM 4000 multi source suitcase - 10 bar
003L8203 PFM 4000 multi source suitcase - 20 bar


Dokumentácia





Katalógový list
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBA7G302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/12 2016
 
Measuring devices leaflet
VBE2A202_Sep2014Lores.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBE2A202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/09 2014
 
Uľahčite si to - vo všetkom (Leno™ MSV-BD)
VBB4B229_LENO_MSV_BD_Brochure.pdf (4,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBB4B229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 18/02 2010
 


Návod
 
PFM4000 - Installation of software
Updating valve data base and software_2nded.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIE2B202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/05 2009
 


Prehlásenie
 
EU declaration_PFM 1000
VJE2H102_EU declarations PFM1000.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VJE2H102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/06 2019
 


Softvér
 
Software for PFM 4000 standard
PFM4000Bt_ver_2_5_9.zip (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VSE2E302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/09 2011
 
Software PFM 4000 Multi Source
PFM4000MS-ver_2_5_9.zip (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VSE2F302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/09 2011
 


Údajový list
 
Merací prístroj PFM 5000
PFM5000_VDE2F229_X018534sk.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDE2F229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 01/05 2013
 
PFM 1000
VDE2K202_PFM1000.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDE2K202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/08 2019
 


Užívateľská príručka
 
PFM 1000_Android application
VUE2H102_PFM_1000_Android.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VUE2H102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/06 2019
 
PFM 1000_iOS application
VUE2G102_PFM_1000_iOS.pdf (3,3 Mb), Číslo dokumentácie: VUE2G102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/06 2019
 
User Guide: PFM 4000 Standard (Bluetooth)
VUE2A102_PFM4000-standard-guide.pdf (4,2 Mb), Číslo dokumentácie: VUE2A102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/12 2008
 
User Guide: PFM 4000 Standard (Bluetooth)
VUE2A129_PFM4000.pdf (3,0 Mb), Číslo dokumentácie: VUE2A129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 30/05 2013