Regulátory rozdielového tlaku & prietoku

Adaptéry



Adaptéry

Technické údaje



Kódové označenieTypPopisVáha
(kg)

Adaptéry

003H1834  Adapter VIM and AIQMx + new actuator; M34 / M30 10mm0,14
003H2331  Adapter DN32 1 1/2' to DN32 1 3/4' ; 10 pcs0,05
003H6797  Adapter M30 / M34 DN15-25 
003H6927  Adapter M34 / M450,13
003H6928  Adapter M45 / M300,3


Dokumentácia



8 Nájdené dokumenty: 8 návod


Návod
 
Accessories V21D28 (PN25)
VICXC100_V21D28.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VICXC100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 27/05 2012
 
AHQM, AHPBM(F) - actuator mounting
VILRN100_AHQM_Actuator_with_washer_mounting.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VILRN100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 05/06 2012
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VICXA100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
AV Combi pieces, V-piece
SP_K2-3-Vpiece_VICLD100.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VICLD100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
AV Imp. tube & comp. fittings
SP_CapilaryTube_VICLG100.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VICLG100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
AV Seal pot
SP_SealPot_VICLH100.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VICLH100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
AV Tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VICLE100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
VGU(F) & AMV(E) - distance ring
SP_VGU-F_AMV-E_VICLF100.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VICLF100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008