Regulátory rozdielového tlaku & prietoku

SAC - Actuators & Adjustment Parts



SAC - Actuators & Adjustment Parts

Technické údaje



Kódové označeniePopisHmotnosť
(kg)

SAC - Adjustment parts and diaphragms

003G1476 PCV actuator PB25 /1,2 250cm2 int. spring10,81
003G1477 PCV actuator Y60 PB25 /1,2 630cm2 int.spring28,79
003G1478 STFL dp actuator PN40 250cm2 9,82
003G1479 STFL dp actuator PN40 80cm2 3,99
003G1491 PCV actuator Y60 PN16 /1,2 630cm2 int.spring25,28
003H1836 Actuator PN25 1-5,5 D52 Oil bypass/return/flow2,44
003H6796 Actuator PN25, AVPBT-F2,24
003H6826 Actuator PN25, AVP-F, AVPQ-F - all flow1,41
003H6828 Actuator PN25, AVPQ intermediate - flow1,53
003H6829 Actuator with adjustment part PN25, 0,2-1,0, AVP, AVPB - return2,59
003H6830 Actuator with adjustment part PN25, 0,3-2,0, AVP, AVPB - return2,69
003H6831 Actuator with adjustment part PN25, 1-5, AVP - return3,02
003H6832 Actuator with adjustment part PN25, 3-11, AVP - return4,59
003H6833 Actuator with adjustment part PN25, 0,2-1,0 / 0,2 - AVPQ - return2,44
003H6834 Actuator with adjustment part PN25, 0,2-1,0, AVP - flow, AVPA2,82
003H6835 Actuator with adjustment part PN25, 0,3-2,0, AVP - flow, AVPA2,85
003H6836 Actuator with adjustment part PN25, 1-5, AVP - flow1
003H6837 Actuator with adjustment part PN25, 3-11, AVP - flow4,86
003H6838 Actuator with adjustment part PN25, 0,2-1,0 / 0,2, AVPQ 4 - flow4,5
003H6839 Actuator PN25, 0,2, AVP-F - flow2,05
003H6840 Actuator PN25, 0,5, AVP-F - flow2,26
003H6841 Actuator PN25, AVP-F, AVPB-F - all return, AVQ, AVQM2,06
003H6842 Actuator PN25, AVPQT-F - return2,56
003H6843 Actuator PN25, AVQT, AVQMT2,2
003H6844 Actuator with setting spring PN25, 1-4,5 / 1-5, AVA, AVD(S)3
003H6845 Actuator with setting spring PN25, 3-11 / 3-12, AVA, AVD(S)4,65
003H6846 Actuator with setting spring PN25, 1-4,5 / 1-5, SAVA, SAVD4,76
003H6847 Actuator with setting spring PN25, 3-11 / 3-12, SAVA, SAVD6,41
003H6848 Lower actuator with setting spring PN25, 3-11 / 3-12, SAVA, SAVD4,62
003H6849 Actuator PN25, STM2,15
003H6850 Actuator with setting spring PN25, 0,3-2,0 / 0,2 - AVPQ - return2,7
003H6851 Actuator with adjustment part PN25, 0,3-2,0 / 0,2, AVPQ 4 - flow4,57


Dokumentácia



8 Nájdené dokumenty: 8 návod


Návod
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Číslo dokumentácie: VICLM400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 27/04 2017
 
AV Control valve insert
VICLI200_ Service_kits_AVQM.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VICLI200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 27/04 2017
 
AV PN 16 common
SP_AV_PN16_Common_VICLA100.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VICLA100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
AV PN25 common
VICLB400_SP_AVP_PN25_Common.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VICLB400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 29/06 2015
 
AVA, AVD, AVDS, SAVA, SAVD
VICLK200_SP_AVA-SAVA-D.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VICLK200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/06 2010
 
AVPQT
SP_AVPQT_VICLL100.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VICLL100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
Service kits - AV valve insert
VICLJ400_SP_ValveInsert.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VICLJ400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 18/05 2018
 
STL
SP_STL_VICLC100.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VICLC100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008