Regulátory rozdielového tlaku & prietoku

SAC - Valve Inserts



SAC - Valve Inserts

Technické údaje



Kódové označeniePopisHmotnosť
(kg)

SAC - Ventilové vložky

003H1809 Valve insert VIM 2(MV), DN 15, Kvs 0.40,2
003H1810 Valve insert VIM 2(MV), DN 15, Kvs 1.00,2
003H1812 Valve insert VIM 2(MV), DN 15, Kvs 2.50,14
003H1813 Valve insert VIM 2(MV), DN 15, Kvs 4.00,2
003H1814 Valve insert VIM 2(MV), DN 20, Kvs 6.3; DN 25, Kvs 8.00,2
003H1816 Valve insert VIM 2(MV), DN 32, Kvs 12.5; DN 40, Kvs 16.0 DN 50 Kvs 200,6
003H6795 Control valve insert PN16/25 32/10 ; VQM0,43
003H6861 Valve insert PN25 15/0,4 ; VG-return, VQM(T) 0,2
003H6862 Valve insert PN25 15/1,0 ; VG-return, VQM(T) 0,21
003H6863 Valve insert PN25 15/1,6 ; VG-return, VQM(T) 0,21
003H6864 Valve insert PN25 15/2,5 ; VG-return, VQM(T), VQM(T)-W0,21
003H6865 Valve insert PN25 15/4,0 20/4,0 ; VG-return, VQM(T), VQM(T)-W0,21
003H6866 Valve insert PN25 20/6,3 25/6,3 ; VG-return, VQM(T), VQM(T)-W1,05
003H6867 Valve insert PN25 25/8 32/10 ; VG-return, VQM(T), VQM(T)-W0,19
003H6868 Valve insert PN25 32/12,5 40/16 50/20 ; VG-return, VQM(T) 0,81
003H6869 Valve insert PN25 15/0,4 ; VG-flow 0,21
003H6870 Valve insert PN25 15/1,0 ; VG-flow 0,21
003H6871 Valve insert PN25 15/1,6 ; VG-flow 0,21
003H6872 Valve insert PN25 15/2,5 ; VG-flow 0,21
003H6873 Valve insert PN25 15/4,0 20/4,0 ; VG-flow 0,22
003H6874 Valve insert PN25 20/6,3 25/6,3 ; VG-flow 1,05
003H6875 Valve insert PN25 25/8 32/10 ; VG-flow 0,19
003H6876 Valve insert PN25 32/12,5 40/16 50/20 ; VG-flow 1,68
003H6877 Valve insert PN25 15/3,2 20/4,5 25/6,2 VGS-freemounting-just stuffing box 0,49
003H6878 Control valve insert PN25 15/0,4 ; VQM(T) 0,69
003H6879 Control valve insert PN25 15/1,0 ; VQM(T) 0,69
003H6880 Control valve insert PN25 15/1,6 ; VQM(T) 0,69
003H6881 Control valve insert PN25 15/2,5 ; VQM(T) 0,69
003H6882 Control valve insert PN25 15/4,0 ; VQM(T) 0,72
003H6883 Control valve insert PN25 20/6,3 ; VQM(T) 0,7
003H6884 Control valve insert PN25 25/8 ; VQM(T) 0,72
003H6885 Control valve insert PN25 32/12,5 40/16 50/20 ; VQM(T) 0,96
003H6886 Control valve insert PN16/25 15/0,4 ; VQM 0,4
003H6887 Control valve insert PN16/25 15/1,0 ; VQM 0,4
003H6888 Control valve insert PN16/25 15/1,6 ; VQM 0,41
003H6889 Control valve insert PN16/25 15/2,5 ; VQM 0,41
003H6890 Control valve insert PN16/25 15/4,0 20/4,0 ; VQM 0,41
003H6891 Control valve insert PN16/25 20/6,3 25/6,3 ; VQM 0,41
003H6892 Control valve insert PN16/25 25/8 ; VQM 0,43
003H6893 Control valve insert PN25 15/2,5 ; VQM(T)-W 0,72
003H6894 Control valve insert PN25 15/4,0 ; VQM(T)-W 0,72
003H6895 Control valve insert PN25 20/6,3 ; VQM(T)-W 0,73
003H6896 Control valve insert PN25 25/8 ; VQM(T)-W 0,78
065B2790 Valve insert VFG21, VFQ21, VFU21 DN150,61
065B2791 Valve insert VFG21, VFQ21, VFU21 DN200,6
065B2792 Valve insert VFG21, VFQ21, VFU21 DN25/320,8
065B2793 Valve insert VFG21, VFQ21, VFU21 DN40/501,47
065B2794 Valve insert VFG21, VFQ21, VFU21 DN65/802,5
065B2795 Valve insert VFG21, VFQ21, VFU21 DN100/1255,93
065B2796 Valve insert VFG2, VFQ2, VFU2 DN150,6
065B2797 Valve insert VFG2, VFQ2, VFU2 DN200,6
065B2798 Valve insert VFG2, VFQ2, VFU2 DN25/320,87
065B2799 Valve insert VFG2, VFQ2, VFU2 DN40/501,52
065B2800 Valve insert VFG2, VFQ2, VFU2 DN65/802,57
065B2801 Valve insert VFG2, VFQ2, VFU2 DN100/1255,96
065B2802 Valve insert VFGS 150,6
065B2803 Valve insert VFGS 200,59
065B2804 Valve insert VFGS 25/320,94
065B2805 Valve insert VFGS 40/501,42
065B2806 Valve insert VFGS 65/802,47
065B2807 Valve insert VFGS 100/1255,9
065B2964 Valve insert VFG(S)2 PN40 DN15016,08
065B2965 Valve insert VFG(S)2 PN40 DN25047,5
065B2966 Valve insert VFG21 PN40 DN1501
065B2970 Control valve insert AFQM PN40 DN401,89
065B2971 Control valve insert AFQM PN40 DN501,93
065B2972 Control valve insert AFQM PN40 DN653,07
065B2973 Control valve insert AFQM PN40 DN803,09


Dokumentácia



8 Nájdené dokumenty: 8 návod


Návod
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Číslo dokumentácie: VICLM400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 27/04 2017
 
AV Control valve insert
VICLI200_ Service_kits_AVQM.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VICLI200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 27/04 2017
 
AV PN 16 common
SP_AV_PN16_Common_VICLA100.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VICLA100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
AV PN25 common
VICLB400_SP_AVP_PN25_Common.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VICLB400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 29/06 2015
 
AVA, AVD, AVDS, SAVA, SAVD
VICLK200_SP_AVA-SAVA-D.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VICLK200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/06 2010
 
AVPQT
SP_AVPQT_VICLL100.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VICLL100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
Service kits - AV valve insert
VICLJ400_SP_ValveInsert.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VICLJ400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 18/05 2018
 
STL
SP_STL_VICLC100.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VICLC100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008