Regulačné ventily

VFG 2/21/25



2-way valves primarily used in heating, district heating and district cooling systems.

VFG 2/21/25

Technické údaje



Kódové označenieDimenzia DN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Maximálna teplota
média
(°C)
Počet vstupov
(ciest)
Typ pripojeniaZdvih
(mm)

VFG 2

065B2388 154161502Príruba6
065B2389 206.3161502Príruba6
065B2390 258161502Príruba6
065B2391 3216161502Príruba9
065B2392 4020161502Príruba8
065B2393 5032161502Príruba12
065B2394 6550161502Príruba12
065B2395 8080161502Príruba18
065B2396 100125161502Príruba20
065B2397 125160161502Príruba20
065B2398 150280161502Príruba24
065B2399 200320161502Príruba24
065B2400 250400161502Príruba24
065B2401 154252002Príruba6
065B2402 206.3252002Príruba6
065B2403 258252002Príruba6
065B2404 3216252002Príruba9
065B2405 4020252002Príruba8
065B2406 5032252002Príruba12
065B2407 6550252002Príruba12
065B2408 8080252002Príruba18
065B2409 100125252002Príruba20
065B2410 125160252002Príruba20
065B2411 154402002Príruba6
065B2412 206.3402002Príruba6
065B2413 258402002Príruba6
065B2414 3216402002Príruba9
065B2415 4020402002Príruba8
065B2416 5032402002Príruba12
065B2417 6550402002Príruba12
065B2418 8080402002Príruba18
065B2419 100125402002Príruba20
065B2420 125160402002Príruba20
065B2421 150280401402Príruba24
065B2422 200320401402Príruba24
065B2423 250400401402Príruba24

VFG 21

065B2503 206.3161502Príruba6
065B2504 258161502Príruba6
065B2505 3216161502Príruba9
065B2506 4020161502Príruba8
065B2507 5032161502Príruba12
065B2508 6550161502Príruba12
065B2509 8080161502Príruba18
065B2510 100125161502Príruba20
065B2511 125160161502Príruba20
065B2512 150280161402Príruba24
065B2513 200320161402Príruba24
065B2514 250400161402Príruba24
065B2515 154251502Príruba6
065B2516 206.3251502Príruba6
065B2517 258251502Príruba6
065B2518 3216251502Príruba9
065B2519 4020251502Príruba8
065B2520 5032251502Príruba12
065B2521 6550251502Príruba12
065B2522 8080251502Príruba18
065B2523 100125251502Príruba20
065B2524 125160251502Príruba20


Dokumentácia





Case Stories
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZKQO302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Certifikáty
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VCGZB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/05 2012
 


Katalógový list
 
COP21: How cities become more livable by using less energy
COP21_Urban_Efficiency.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBA7T102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/04 2016
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Let motorized intelligence solve your application challenges
VBLHG102_MCV_Leaflet_lores.pdf (3,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBLHG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/03 2015
 
Nechajte motorizovanú inteligenciu riešiť vaše problémy s vykurovaním
VBLHG129_MCV_Leaflet_lores.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBLHG129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 06/07 2015
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Multimédiá
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VVKQA100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 18/02 2008
 


Návod
 
Adapter D, 40 mm
Adapter D - VICCE100.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VICCE100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 28/10 2003
 
AFA / VFG 2
VICAI18E_AFA-VFG2.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VICAI18E, Jazyk: (8E) GB,DE,FR,SE,PL,RU, Dátum publikácie: 15/10 2014
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH37D_AFD-VFG2.pdf (3,7 Mb), Číslo dokumentácie: VICAH37D, Jazyk: (7D) GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Dátum publikácie: 03/09 2014
 
AFP / VFG 2
VICAK21I_AFP-VFG2.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VICAK21I, Jazyk: (1I) DK,GB,DE,FR,SE,FI,CN,RO,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 29/09 2015
 
AFPA / VFG 2
VICAJ16Z AFPA VFG2.pdf (3,3 Mb), Číslo dokumentácie: VICAJ16Z, Jazyk: (6Z) GB,DE,FR,CN,PL,RU, Dátum publikácie: 20/05 2003
 
CONE AF
Cone AF - VIHCW100.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIHCW100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 27/10 2003
 
Manual Adjustment VFG
Manual adjustment VFG - VIHCX100.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIHCX100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 16/05 2005
 
VFG(S) (DN 150-250) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAER22R_Adapter_VFG-AMV-AFQM.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIAER22R, Jazyk: (2R) GB,DE,CN,RU, Dátum publikácie: 26/05 2009
 
VFG(S) (DN 15-125) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAEQ200_Adapter_VFG_VFGS_AMV-E55.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIAEQ200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 26/04 2009
 
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
VIHAB17A_VFG,Q,S.pdf (5,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIHAB17A, Jazyk: (7A) GB,DE,FR,SE,FI,CN,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 18/02 2004
 
VFG(S) 2 (21/25 )/VFQ 2 (21)/VFU 2 Spare parts
VIHBR300_VFG_S-VFQ_valve insert.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIHBR300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 24/10 2014
 
VFG(S) 2 (21/25/27)/VFQ 2 (21), DN15-125
VFG2-VFQ2-DN15-125-VIHAC100.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIHAC100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 02/07 2001
 
VFG(S) 27/VFG 25 (fixed)
VIHBT200.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIHBT200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 20/10 2003
 


Prehlásenie
 
Control Valves (RoHS, WEEE directive)
VJLSC202_Rohs_WEEE_declar_Contr_Valves_PL08.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJLSC202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/01 2013
 
EC/EU declaration - PED directive_Control_Valves
VJLHC802_EU-declaration-of-conformity_Control-valves.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VJLHC802, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJIRD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/11 2015
 


Príručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Technické údaje
 
AFA/VFG 2 (21)
vncch102.pdf (3,3 Mb), Číslo dokumentácie: VNCCH102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/01 2004
 
AFD/VFG(S) 2 (21)
vnccg102.pdf (3,3 Mb), Číslo dokumentácie: VNCCG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/01 2004
 
AFP/VFG
vnccf202.pdf (2,5 Mb), Číslo dokumentácie: VNCCF202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/01 2004
 
AFPA/VFG
vnccj102.pdf (2,5 Mb), Číslo dokumentácie: VNCCJ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/02 2004
 
Valve characteristics for motorized valves
VFHBE302_valve-characteristics-motorized_170421_hires.pdf (4,0 Mb), Číslo dokumentácie: VFHBE302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/04 2017
 


Údajový list
 
AFA / VFG 2 (21)
VDCAM802_AFA-VFG2.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDCAM802, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/10 2018
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDLIE302_AFD-VFG2_VFGS.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDLIE302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/12 2018
 
AFP/VFG 2 (21)
VDLIH102_AFP-VFG2.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VDLIH102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/12 2018
 
AFPA / VFG 2 (21)
VDCAN702_AFPA-VFG2.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VDCAN702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/10 2018
 
VFG / VFGS /VFU Valves
VDLHI402_VFG-VFGS2-VFU.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDLHI402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/10 2018