XG 31 H/L, 1-prechodové



XG 31, 1-prechodové je montovaný doskový tepelný výmenník, navrhnutý pre systémy centrálneho zásobovania teplom a ponúkajúci excelentné vlastnosti prenosu tepla.

Je vhodný pre aplikácie systémov vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody, špeciálne tam, kde je požadované čistenie tepelného výmenníka.

XG 31 je tiež vhodný pre vzduchotechniku (HVAC), chladenie a priemyselné aplikácie.

Tepelný výmenník môže pozostávať z dosiek typu H alebo dosiek typu L.


XG 31 H/L, 1-prechodové

Technické údaje



Kódové označenieTypMax. prac. tlak
(bar)
Typ pripojeniaDimenzia pripojeniaPočet prechodových
konštrukcií
Počet dosiek

XG 31H-1

004B1389 XG 31H-1-10 16PrírubaDN65/DN65110
004B1390 XG 31H-1-20 16PrírubaDN65/DN65120
004B1391 XG 31H-1-30 16PrírubaDN65/DN65130
004B1392 XG 31H-1-40 16PrírubaDN65/DN65140
004B1393 XG 31H-1-50 16PrírubaDN65/DN65150
004B1394 XG 31H-1-60 16PrírubaDN65/DN65160
004B1395 XG 31H-1-70 16PrírubaDN65/DN65170
004B1396 XG 31H-1-80 16PrírubaDN65/DN65180
004B1397 XG 31H-1-90 16PrírubaDN65/DN65190
004B1398 XG 31H-1-100 16PrírubaDN65/DN651100
004B1399 XG 31H-1-110 16PrírubaDN65/DN651110
004B1400 XG 31H-1-120 16PrírubaDN65/DN651120
004B1401 XG 31H-1-130 16PrírubaDN65/DN651130
004B1402 XG 31H-1-140 16PrírubaDN65/DN651140

XG 31L-1

004B1375 XG 31L-1-10 16PrírubaDN65/DN65110
004B1376 XG 31L-1-20 16PrírubaDN65/DN65120
004B1377 XG 31L-1-30 16PrírubaDN65/DN65130
004B1378 XG 31L-1-40 16PrírubaDN65/DN65140
004B1379 XG 31L-1-50 16PrírubaDN65/DN65150
004B1380 XG 31L-1-60 16PrírubaDN65/DN65160
004B1381 XG 31L-1-70 16PrírubaDN65/DN65170
004B1382 XG 31L-1-80 16PrírubaDN65/DN65180
004B1383 XG 31L-1-90 16PrírubaDN65/DN65190
004B1384 XG 31L-1-100 16PrírubaDN65/DN651100
004B1385 XG 31L-1-110 16PrírubaDN65/DN651110
004B1386 XG 31L-1-120 16PrírubaDN65/DN651120
004B1387 XG 31L-1-130 16PrírubaDN65/DN651130
004B1388 XG 31L-1-140 16PrírubaDN65/DN651140


Dokumentácia





Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Doskové tepelné výmenníky Danfoss – realizovaná inovácia
VBGSC229_HEX_4Page_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VBGSC229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Next generation gasketed heat exchangers for your district energy applications
VBGSD402_Gasket_MPHE_Leaflet_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBGSD402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/08 2015
 
Next generation heat exchangers for your district heating application
VBGSC202_HEX_4Page_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBGSC202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Návod
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIGSD100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 05/11 2012
 
XG Gasketed heat exchanger
VIKAB53C_XG-inst-BW.pdf (2,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIKAB53C, Jazyk: (3C) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 16/09 2009
 
XG Service and repair work
VIKAC43C_XG_Service_19 08 2014.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIKAC43C, Jazyk: (3C) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 16/11 2014
 


Prehlásenie
 
EC declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD102_DofC_RC_BCHD_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/12 2014
 
EC declaration - Gasket Plate Heat Exchanger type XG
VJJQA102_DofC_DEN_XG_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/12 2014
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB202_DofC_DEN_XB_2015_03_18.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/03 2015
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VJKVC302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/09 2016
 


Príručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Údajový list
 
Montovaný doskový tepelný výmenník, XG
VDKAF529_XG.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDKAF529, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 03/06 2010
 
XG Gasketed heat exchanger
VDKAF602_XG-DS.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VDKAF602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/10 2014