Doskové tepelné výmenníky

XG 31 H/L, 1-prechodové



XG 31, 1-prechodové je montovaný doskový tepelný výmenník, navrhnutý pre systémy centrálneho zásobovania teplom a ponúkajúci excelentné vlastnosti prenosu tepla.

Je vhodný pre aplikácie systémov vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody, špeciálne tam, kde je požadované čistenie tepelného výmenníka.

XG 31 je tiež vhodný pre vzduchotechniku (HVAC), chladenie a priemyselné aplikácie.

Tepelný výmenník môže pozostávať z dosiek typu H alebo dosiek typu L.


XG 31 H/L, 1-prechodové

Technické údaje



Kódové označenieTypMax. prac. tlak
(bar)
Typ pripojeniaDimenzia pripojeniaPočet prechodových
konštrukcií
Počet dosiek

XG 31H-1

004B1389 XG 31H-1-10 16PrírubaDN65/DN65110
004B1390 XG 31H-1-20 16PrírubaDN65/DN65120
004B1391 XG 31H-1-30 16PrírubaDN65/DN65130
004B1392 XG 31H-1-40 16PrírubaDN65/DN65140
004B1393 XG 31H-1-50 16PrírubaDN65/DN65150
004B1394 XG 31H-1-60 16PrírubaDN65/DN65160
004B1395 XG 31H-1-70 16PrírubaDN65/DN65170
004B1396 XG 31H-1-80 16PrírubaDN65/DN65180
004B1397 XG 31H-1-90 16PrírubaDN65/DN65190
004B1398 XG 31H-1-100 16PrírubaDN65/DN651100
004B1399 XG 31H-1-110 16PrírubaDN65/DN651110
004B1400 XG 31H-1-120 16PrírubaDN65/DN651120
004B1401 XG 31H-1-130 16PrírubaDN65/DN651130
004B1402 XG 31H-1-140 16PrírubaDN65/DN651140

XG 31L-1

004B1375 XG 31L-1-10 16PrírubaDN65/DN65110
004B1376 XG 31L-1-20 16PrírubaDN65/DN65120
004B1377 XG 31L-1-30 16PrírubaDN65/DN65130
004B1378 XG 31L-1-40 16PrírubaDN65/DN65140
004B1379 XG 31L-1-50 16PrírubaDN65/DN65150
004B1380 XG 31L-1-60 16PrírubaDN65/DN65160
004B1381 XG 31L-1-70 16PrírubaDN65/DN65170
004B1382 XG 31L-1-80 16PrírubaDN65/DN65180
004B1383 XG 31L-1-90 16PrírubaDN65/DN65190
004B1384 XG 31L-1-100 16PrírubaDN65/DN651100
004B1385 XG 31L-1-110 16PrírubaDN65/DN651110
004B1386 XG 31L-1-120 16PrírubaDN65/DN651120
004B1387 XG 31L-1-130 16PrírubaDN65/DN651130
004B1388 XG 31L-1-140 16PrírubaDN65/DN651140


Dokumentácia





Katalógový list
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF202_EN_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_CMYK_A4_8Pages_lo-res_two-up.pdf (7,0 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQF202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/06 2019
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG102_EN_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/05 2018
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Gasketed plate heat exchangers
VBJQC302_EN_Gasketed_HEX_DANFOSS_CMYK_A4-16Pages_lo-res_regular.pdf (5,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQC302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 24/05 2019
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers
VBJQD202_EN_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_LowRes_Spreads.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQD202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/02 2018
 


Návod
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIGSD100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 05/11 2012
 
XG Gasketed heat exchanger
VIKAB53C_XG-inst-BW.pdf (2,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIKAB53C, Jazyk: (3C) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 16/09 2009
 
XG Service and repair work
VIKAC43C_XG_Service_19 08 2014.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIKAC43C, Jazyk: (3C) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 16/11 2014
 


Prehlásenie
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_IV
VJJQM102_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQM102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD402_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger RC_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQD402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB502_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger XB_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQB502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/10 2017
 
Manufacturer's declaration - Brazed heat exchanger type XB
VJJQC402_Manufature declaration - Brazed Plate Heat Exchanger XB_art._.4.3_20171018.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQC402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/10 2017
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VJKVC302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/09 2016
 


Príručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Údajový list
 
Heat exchanger S81 / S121 / S188 / S251 (DN300)
VDJQR102_Sondex_S81_S121_S188_S251_(DN300).pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDJQR102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/07 2019
 
Montovaný doskový tepelný výmenník, XG
VDKAF529_XG.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDKAF529, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 03/06 2010
 
XG Gasketed heat exchanger
VDKAF602_XG-DS.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VDKAF602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/10 2014