Elektronické regulátory vykurovania & Regulátory P

A266



Ekvitermická regulácia systémov s pohyblivým obmedzovaním teploty vo vratnej vetve. Regulácia konštantnej teploty systémov prípravy TÚV s prietokovým systémom.

Ďalšie funkcie: prietoková spínacia regulácia.


A266

Technické údaje





Dokumentácia



4 Nájdené dokumenty: 3 návod a 1 príručka


Návod
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Installation Guide
087H9002_VIKTZ600_A266_IG.pdf (2,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTZ600, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, A266 Operating Guide
VIKTX502_A266.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTX502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, A266 Operating Guide
VIKTX529_A266.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTX529, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 28/06 2018
 


Príručka
 
Application guide for ECL Comfort controllers
VGGUA602_ECL_Handbook.pdf (18,3 Mb), Číslo dokumentácie: VGGUA602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/01 2019