ECL Comfort 210



Regulátor ECL Comfort 210 je elektronický poveternostný kompenzátor teploty pre použitie v systémoch diaľkového vykurovania, centrálneho vykurovania a chladenia.

Kombináciou s inteligentným ECL aplikačným kľúčom, regulátor môže riadiť veľké množstvo odlišných aplikácií. Môžno ním regulovať až tri obvody.


ECL Comfort 210

Technické údaje



Kódové označenieVyhotovenieNapätie
(V str. 50 Hz)
Releové výstupySnímače vstupu

ECL Comfort 210

087H3020 Univerzálny hardvér - zdroj striedavého napätia 230 V.
Podstava nie je súčasťou.
23048
087H3030 Univerzálny hardvér - zdroj striedavého napätia 230 V.
Bez dispeja a otočného ovládača.
Vyžaduje jednotku diaľkového ovládania.
Podstava nie je súčasťou.
23048


Dokumentácia





Case Stories
 
Pfaffenhofen district heating supply
VZLVA102_CaseStory_Pfaffenhofen_lores.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZLVA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/07 2016
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZKQO302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Certifikáty
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VCJNA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/07 2014
 


Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating
VBLGA302_ECLComfort210_310_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBLGA302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/07 2015
 
Easy heating control and quick installation
VBKTA302_ECL110_Installer_Flyer_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBKTA302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/01 2015
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Regulátor Danfoss ECL Comfort - vysoká výkonnosť pre diaľkové vykurovanie
VBLGA229_ECLComfort210_310_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBLGA229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/09 2014
 


Návod
 
ECA 30 / 31, applicable for ECL Comfort 210 / 310
VIGUV102_ECA30_31.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUV102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/06 2013
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 installation guide
087H9217_VIJME300_A232_IG.pdf (2,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIJME300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 19/01 2017
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 Installation Guide
VIJMG102_A232_A332.pdf (3,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIJMG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/02 2015
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Installation Guide
VIKTX302_A266.pdf (2,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTX302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/04 2015
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Installation Guide
VIKTX329_A266.pdf (2,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTX329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 12/06 2015
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Mounting Guide
087H9002_VIKTZ400_A266_MG.pdf (2,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTZ400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 15/04 2015
 
ECL Comfort 210 / 310, base part, Installation Guide
087H9011_VILGD200_ECL210_310_BasePart_IG.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VILGD300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 28/02 2017
 
ECL Comfort 210 and 310, A260 Installation Guide
VILGF202_A260.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGF202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/05 2015
 
ECL Comfort 210, A230 Installation Guide
VILGH302_A230NEW.pdf (2,7 Mb), Číslo dokumentácie: VILGH302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/06 2015
 
ECL Comfort 210, A230 Mounting Guide
087H9016_VILGI200_A230_IG.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGI200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 18/04 2016
 
ECL Comfort 210, A260 Mounting Guide
087H9014_VILGG200_A260_MG.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGG200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 21/05 2015
 
ECL Comfort 210/210B, Installation Guide
087H9003_VILGA300_ECL_210_210B_IG.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGA300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 28/02 2017
 
ECL Comfort 210/310 User Guide
VIKTY202_ECL210_310_UG.pdf (2,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTY202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/02 2016
 
ECL Comfort 210/310 User Guide
VIKTY229_ECL210_310_UG.pdf (2,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTY229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 10/02 2016
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Mounting Guide
087H9069_VIGUE500_A214_MG.pdf (4,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUE500, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 02/02 2015
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Operating Guide
VIGUA302_A214_A314.pdf (4,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUA302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/03 2017
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Installation Guide
VILGU202_A217_A317.pdf (4,1 Mb), Číslo dokumentácie: VILGU202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/07 2012
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Mounting Guide
VILGY200_A217_A317.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGY200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 15/05 2012
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Installation Guide
VILGP102_A231_A331.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VILGP102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/08 2010
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Mounting Guide
VILGO300_A231_A331_MG.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VILGO300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 19/08 2010
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Installation Guide
VILGR202_A237_A337NEW.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VILGR202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/06 2016
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Mounting Guide, MG
087H9037_VILGT200_A237_A337_IGpdf.pdf (2,6 Mb), Číslo dokumentácie: VILGT200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 18/04 2016
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Installation Guide
087H9043_VILGW800_A247_A347_IG.pdf (2,8 Mb), Číslo dokumentácie: VILGW800, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 28/02 2017
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Operating Guide
VILGS502_A247_A347NEW.pdf (3,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGS502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/07 2016
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Operating Guide
VILGS529_A247_A347NEW.pdf (3,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGS529, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 06/07 2016
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Installation Guide
VIGUL102_A275_A375.pdf (6,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUL102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/02 2012
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Mounting Guide
087H9097_VIGUN300_A275_A375_MG.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUN300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 16/04 2015
 
ECL Comfort 210/310, communication description
VILGV502_ECL_Comfort_210_296_310_Communication.pdf (6,7 Mb), Číslo dokumentácie: VILGV502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/02 2017
 
ECL Comfort 310, A361 Installation Guide
VILGM102_A361_2.pdf (2,9 Mb), Číslo dokumentácie: VILGM102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/07 2010
 
Explanation of safety symbols DHS - safety guide
VILVF12D_icons.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VILVF12D, Jazyk: (2D) GB,DE,FR,CN,RU, Dátum publikácie: 15/12 2016
 
IG for extended heat cut-out (appendix), ECL 210 and 310
VIGUU102_extended_heat_cut_out.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUU102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/03 2013
 
IG for floor drying (appendix), ECL 210, 296 310
VIJMP102_floor_screed_drying.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIJMP102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/11 2015
 
IG for temp. limitation M/S (appendix), ECL 210 and 310
VIGUW102_return_temperature_limitation_MS.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUW102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 11/07 2013
 
ThermoControl-4
VIJMZ402_ThermoControl-4_170303_lores.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VIJMZ402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/03 2017
 


Prehlásenie
 
EC/EU declaration of conformity - ECL 210, 310
VJAOA502_EU_declaration_of_conformity-ECL_210_310.pdf (6,7 Mb), Číslo dokumentácie: VJAOA502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/07 2016
 
RoHs - Electronic Controllers, ECL, ACA, Apex, WAH, LON
Electronic contr RoHS 2011.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJGUA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/01 2013
 


Príručka
 
Application guide for ECL Comfort controllers
VGGUA402__ECL_Handbook_lores.pdf (9,8 Mb), Číslo dokumentácie: VGGUA402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/03 2016
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Softvér
 
USB driver for ECL Comfort 210 / 310
VSLGA202_USB_Driver_ECL_210_310.zip (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VSLGA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/09 2010
 


Supplementary tables/tools
 
Parameter numbers (PNUs) for ECL Comfort 210/310
Parameter-numbers-PNUs-for-ECL-Comfort-210-310.zip (14,8 Mb), Číslo dokumentácie: VTHXA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/04 2014
 


Technické údaje
 
Auto tuning and motor protection
VFBBV202_auto_tuning.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VFBBV202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/09 2011
 


Údajový list
 
ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTW502_ECL210_ECA30-31.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDKTW502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/11 2016
 
ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTW529_ECL210_ECA30-31.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDKTW529, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 10/11 2016