Elektronické regulátory vykurovania & Regulátory P

ECL Comfort 210



Regulátor ECL Comfort 210 je elektronický poveternostný kompenzátor teploty pre použitie v systémoch diaľkového vykurovania, centrálneho vykurovania a chladenia.

Kombináciou s inteligentným ECL aplikačným kľúčom, regulátor môže riadiť veľké množstvo odlišných aplikácií. Môžno ním regulovať až tri obvody.


ECL Comfort 210

Technické údaje



Kódové označenieVyhotovenieNapätie
(V str. 50 Hz)
Releové výstupySnímače vstupu

ECL Comfort 210

087H3020 Univerzálny hardvér - zdroj striedavého napätia 230 V.
Podstava nie je súčasťou.
23048
087H3030 Univerzálny hardvér - zdroj striedavého napätia 230 V.
Bez dispeja a otočného ovládača.
Vyžaduje jednotku diaľkového ovládania.
Podstava nie je súčasťou.
23048


Dokumentácia





Case Stories
 
Pfaffenhofen district heating supply
VZLVA102_CaseStory_Pfaffenhofen_lores.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZLVA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/07 2016
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZKQO302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating
VBLGA302_ECLComfort210_310_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBLGA302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/07 2015
 
Easy heating control and quick installation
VBKTA302_ECL110_Installer_Flyer_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBKTA302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/01 2015
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Regulátor Danfoss ECL Comfort - vysoká výkonnosť pre diaľkové vykurovanie
VBLGA229_ECLComfort210_310_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBLGA229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/09 2014
 


Návod
 
ECA 30 / 31, applicable for ECL Comfort 210 / 310
VIGUV302_ECA30_31.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUV302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/10 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 installation guide
087H9217_VIJME400_A232_IG.pdf (2,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIJME400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 04/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 Operating Guide
VIJMG302_A232_A332.pdf (2,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIJMG302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/11 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Installation Guide
087H9002_VIKTZ600_A266_IG.pdf (2,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTZ600, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A267 Installation Guide
087H9082_VIGUK300_A267_IG.pdf (2,0 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUK200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, base part, Installation Guide
087H9011_VILGD300_ECL210_310_BasePart_IG.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VILGD300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 11/07 2018
 
ECL Comfort 210, 296 and 310, A260 Operating Guide
VILGF402_A260.pdf (2,0 Mb), Číslo dokumentácie: VILGF402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/11 2018
 
ECL Comfort 210, 296, 310, A230 Operating Guide
VILGH602_A230NEW.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGH602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/09 2019
 
ECL Comfort 210, A230 Installation Guide
087H9016_VILGI600_A230.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VILGI600, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 21/11 2018
 
ECL Comfort 210, A260 Installation Guide
087H9014_VILGG300_A260_IG.pdf (2,2 Mb), Číslo dokumentácie: VILGG300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 19/03 2018
 
ECL Comfort 210, A267 Operating Guide
VIGUG302_A267.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUG302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/09 2018
 
ECL Comfort 210/210B, Installation Guide
087H9003_VILGA400_ECL_210_210B_IG.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGA400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 11/07 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY302_ECL210_310_UG_punch_holes.pdf (2,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTY302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY329_ECL210_310_UG_punch_holes.pdf (2,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTY329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 04/07 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, A266 Operating Guide
VIKTX502_A266.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTX502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, A266 Operating Guide
VIKTX529_A266.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTX529, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, A275/A375 Operating Guide
VIGUL402_A275_A375.pdf (2,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUL402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/09 2019
 
ECL Comfort 210/296/310, communication description
VILGV502_ECL_Comfort_210_296_310_Communication_new_revision.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VILGV502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Installation Guide
087H9069_VIGUE600_A214_IG.pdf (4,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUE600, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Operating Guide
VIGUA402_A214_A314.pdf (4,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUA402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Installation Guide
087H9052_VILGY300_A217_A317_IG.pdf (2,0 Mb), Číslo dokumentácie: VILGY300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 20/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Operating Guide
VILGU302_A217_A317.pdf (2,0 Mb), Číslo dokumentácie: VILGU302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Installation Guide
087H9027_VILGO500_A231_A331_IG.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGO500, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Operating Guide
VILGP_302_A231_A331.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGP302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/11 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Installation Guide
087H9037_VILGT300_A237_A337_IG.pdf (2,5 Mb), Číslo dokumentácie: VILGT300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Operating Guide
VILGR402_A237_A337NEW.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGR402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 11/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Installation Guide
087H9043_VILGW900_A247_A347_IG.pdf (2,8 Mb), Číslo dokumentácie: VILGW900, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Operating Guide
VILGS702_A247_A347NEW.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGS702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Operating Guide
VILGS729_A247_A347NEW.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGS729, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 13/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Installation Guide
087H9097_VIGUN500_A275_A375_IG.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUN500, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 23/10 2018
 
Explanation of safety symbols DHS - safety guide
VILVF22D_icons_180809_hires.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VILVF22D, Jazyk: (2D) GB,DE,FR,CN,RU, Dátum publikácie: 09/08 2018
 
OG for floor drying (appendix), ECL 210, 296 310
VIJMP302_floor_screed_drying.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIJMP302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/11 2018
 
OG for temp. limitation M/S (appendix), ECL 210, 296 and 310
VIGUW302_return_temperature_limitation_MS.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUW302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/10 2018
 


Prehlásenie
 
EC/EU declaration of conformity - ECL 210, 310
VJAOA502_EU_declaration_of_conformity-ECL_210_310.pdf (6,7 Mb), Číslo dokumentácie: VJAOA502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/07 2016
 


Prihlasovacia stránka
 
A230 Condensation protection in old historic building
VALVB102_Application_guide_A230.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VALVB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/11 2018
 


Príručka
 
Application guide for ECL Comfort controllers
VGGUA602_ECL_Handbook.pdf (18,3 Mb), Číslo dokumentácie: VGGUA602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/01 2019
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Softvér
 
USB driver for ECL Comfort 210 / 310
VSLGA202_USB_Driver_ECL_210_310.zip (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VSLGA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/09 2010
 


Supplementary tables/tools
 
Parameter numbers (PNUs) for ECL Comfort 210/310
Parameter-numbers-PNUs-for-ECL-Comfort-210-310.zip (14,8 Mb), Číslo dokumentácie: VTHXA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/04 2014
 


Technické údaje
 
Auto tuning and motor protection
VFBBV302_auto_tuning.pdf (5,6 Mb), Číslo dokumentácie: VFBBV302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/11 2016
 


Údajový list
 
ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTW702_ECL210_ECA30-31.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDKTW702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 11/12 2018
 
ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTW729_ECL210_ECA30-31.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDKTW729, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 21/02 2019