ECL Comfort 310



Regulátor ECL Comfort 310 je elektronický poveternostný kompenzátor teploty pre použitie v systémoch diaľkového vykurovania, centrálneho vykurovania a chladenia.

Kombináciou s inteligentným ECL aplikačným kľúčom, regulátor môže riadiť veľké množstvo odlišných aplikácií. Môžno ním regulovať až štyri obvody.


ECL Comfort 310

Technické údaje



Kódové označenieVyhotovenieNapätie
(V str. 50 Hz)
Releové výstupySnímače vstupu

ECL Comfort 310

087H3040 Univerzálny hardvér - zdroj striedavého napätia 230 V.
Podstava nie je súčasťou.
230610
087H3050 Univerzálny hardvér - zdroj striedavého napätia 230 V.
Bez displeja a otočného ovládača.
Vyžaduje jednotku diaľkového ovládania.
Podstava nie je súčasťou.
230610


Dokumentácia





Case Stories
 
Pfaffenhofen district heating supply
VZLVA102_CaseStory_Pfaffenhofen_lores.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZLVA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/07 2016
 
Retailers save up to EUR 12.000 a year on excess heat from refrigeration units
VZMPA102_Case story_Heatrecovery_en.pdf (5,9 Mb), Číslo dokumentácie: VZMPA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/05 2018
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZKQO302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating
VBLGA302_ECLComfort210_310_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBLGA302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/07 2015
 
Easy heating control and quick installation
VBKTA302_ECL110_Installer_Flyer_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBKTA302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/01 2015
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Regulátor Danfoss ECL Comfort - vysoká výkonnosť pre diaľkové vykurovanie
VBLGA229_ECLComfort210_310_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBLGA229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/09 2014
 
Remote control your ECLs and enjoy a savings forecast
VBBKB202_ECL_Portal_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBBKB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/09 2014
 


Návod
 
Connection of ECL Comfort 310 to WLAN
VIHXD202_ECL310_WLAN_OG_new_revision.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIHXD202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/08 2018
 
ECA 30 / 31, applicable for ECL Comfort 210 / 310
VIGUV302_ECA30_31.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUV302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/10 2018
 
ECA 32, ECA 35 - 1 page instruction
087H9280_VILVE25B_IG_A5.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VILVE25B, Jazyk: (5B) GB,DE, Dátum publikácie: 17/08 2018
 
ECA 35 internal I/O module
087H9245_VIJMJ300_ECA35_module_IG.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIJMJ300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 04/05 2018
 
ECL 296 / 310 Modbus service guide
VILVH302_ECL296_310_Modbus_SG.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VILVH302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 installation guide
087H9217_VIJME400_A232_IG.pdf (2,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIJME400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 04/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 Operating Guide
VIJMG302_A232_A332.pdf (2,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIJMG302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/11 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Installation Guide
087H9002_VIKTZ600_A266_IG.pdf (2,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTZ600, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A267 Installation Guide
087H9082_VIGUK300_A267_IG.pdf (2,0 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUK200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, base part, Installation Guide
087H9011_VILGD300_ECL210_310_BasePart_IG.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VILGD300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 11/07 2018
 
ECL Comfort 210, 296 and 310, A260 Operating Guide
VILGF402_A260.pdf (2,0 Mb), Číslo dokumentácie: VILGF402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/11 2018
 
ECL Comfort 210, A230 Installation Guide
087H9016_VILGI600_A230.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VILGI600, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 21/11 2018
 
ECL Comfort 210, A230 Operating Guide
VILGH402_A230NEW.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VILGH402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/05 2017
 
ECL Comfort 210, A267 Operating Guide
VIGUG302_A267.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUG302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/09 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY302_ECL210_310_UG_punch_holes.pdf (2,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTY302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY329_ECL210_310_UG_punch_holes.pdf (2,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTY329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 04/07 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, A266 Operating Guide
VIKTX502_A266.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTX502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, A266 Operating Guide
VIKTX529_A266.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTX529, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, communication description
VILGV502_ECL_Comfort_210_296_310_Communication_new_revision.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VILGV502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Installation Guide
087H9069_VIGUE600_A214_IG.pdf (4,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUE600, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Operating Guide
VIGUA402_A214_A314.pdf (4,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUA402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Installation Guide
087H9052_VILGY300_A217_A317_IG.pdf (2,0 Mb), Číslo dokumentácie: VILGY300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 20/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Operating Guide
VILGU302_A217_A317.pdf (2,0 Mb), Číslo dokumentácie: VILGU302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Installation Guide
087H9027_VILGO500_A231_A331_IG.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGO500, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Operating Guide
VILGP_302_A231_A331.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGP302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/11 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Installation Guide
087H9037_VILGT300_A237_A337_IG.pdf (2,5 Mb), Číslo dokumentácie: VILGT300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Operating Guide
VILGR402_A237_A337NEW.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGR402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 11/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Installation Guide
087H9043_VILGW900_A247_A347_IG.pdf (2,8 Mb), Číslo dokumentácie: VILGW900, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Operating Guide
VILGS702_A247_A347NEW.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGS702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Operating Guide
VILGS729_A247_A347NEW.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGS729, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 13/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Installation Guide
087H9097_VIGUN500_A275_A375_IG.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUN500, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 23/10 2018
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Operating Guide
VIGUL302_A275_A375.pdf (4,0 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUL302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/09 2018
 
ECL Comfort 310, 230 Volt, A362 installation guide
087H9292_VILVI300_A362_IG.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VILVI300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, A302, Installation Guide
087H9141_VIGUS400_A302_IG.pdf (2,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUS400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A315, 24 V installation guide
087H9299_VILVK300_A315_IG.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VILVK300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/10 2018
 
ECL Comfort 310, A319 installation guide
087H9244_VIJMI400_A319_IG.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIJMI400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 06/12 2018
 
ECL Comfort 310, A319 Operating Guide
VIJML502_A319.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIJML502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/11 2018
 
ECL Comfort 310, A333 operating guide
VIGUT302_A333.pdf (3,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUT302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/10 2018
 
ECL Comfort 310, A333, Installation Guide IG
087H9123_VIGUQ400_A333_IG.pdf (2,9 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUQ400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A361 Installation Guide
087H9026_VILGN400_A361_IG.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VILGN400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, A361 Operating Guide
VILGM302_A361.pdf (2,2 Mb), Číslo dokumentácie: VILGM302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/11 2018
 
ECL Comfort 310, A362 operating guide
VILVJ202_A362.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILVJ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/11 2018
 
ECL Comfort 310, A367 Installation Guide
087H9057_VILGZ300_A367_IG.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VILGZ300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, A367 Operating Guide
VILGX302_A367NEW.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VILGX302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/09 2018
 
ECL Comfort 310, A368 Installation Guide
087H9019_VILGK500_A368_IG.pdf (2,7 Mb), Číslo dokumentácie: VILGK500, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 13/07 2018
 
ECL Comfort 310, A368 Operating Guide
VILGJ402_A368.pdf (2,7 Mb), Číslo dokumentácie: VILGJ402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/02 2018
 
ECL Comfort 310, A376 Installation Guide
087H9062_VIGUD600_A376_IG.pdf (2,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUD600, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A376 Operating Guide
VIGUB402_A376.pdf (2,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUB402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/09 2018
 
ECL Comfort 310, A377 Installation Guide
087H9080_VIGUH500_A377_IG.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUH500, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A377 Operating Guide
VIGUF702_A377.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUF702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/09 2018
 
ECL Comfort 310, application A390
VIGUZ502_A390.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUZ502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/10 2018
 
ECL Comfort 310, application A390 installation guide
087H9214_VIJMB400_A390_IG.pdf (2,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIJMB400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 03/05 2018
 
ECL Comfort 310, P314 Installation Guide
087H9240_VIJMH300_P314_IG.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIJMH300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 04/05 2018
 
ECL Comfort 310, P318 installation guide
087H9259_VIJMO600_P318_IG.pdf (2,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIJMO600, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 27/06 2018
 
ECL Comfort 310, P318 Operating Guide
VIJMQ502_P318_rev2.pdf (2,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIJMQ502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/09 2018
 
ECL Comfort 310, P330 Installation Guide IG
087H9101_VIGUP400_P330_IG.pdf (4,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUP400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, P330 Operating Guide
VIGUO402_P330.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUO402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/09 2018
 
ECL Comfort 310, P348 installation guide
087H9275_VILVB200_P348_IG.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VILVB200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, P501 installation guide
087H9246_VIJMK400_P501_IG.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIJMK400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 04/05 2018
 
ECL Comfort 310/310B, Installation Guide
087H9004_VILGB400_ECL_310_310B_IG.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGB400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 11/07 2018
 
ECL Portal - 5-step instructions
VIHXG202_ECL Portal 5-step instruction_new_revision.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIHXG202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/08 2018
 
Explanation of safety symbols DHS - safety guide
VILVF22D_icons_180809_hires.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VILVF22D, Jazyk: (2D) GB,DE,FR,CN,RU, Dátum publikácie: 09/08 2018
 
OG for floor drying (appendix), ECL 210, 296 310
VIJMP302_floor_screed_drying.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIJMP302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/11 2018
 
OG for temp. limitation M/S (appendix), ECL 210, 296 and 310
VIGUW302_return_temperature_limitation_MS.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUW302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/10 2018
 
Registering user account and ECL 310 to ECL Portal
VIHXE302_ECL_Portal_OG_new_revision.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIHXE302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/08 2018
 


Prehlásenie
 
EC/EU declaration of conformity - ECL 210, 310
VJAOA502_EU_declaration_of_conformity-ECL_210_310.pdf (6,7 Mb), Číslo dokumentácie: VJAOA502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/07 2016
 


Prihlasovacia stránka
 
A230 Condensation protection in old historic building
VALVB102_Application_guide_A230.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VALVB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/11 2018
 


Príručka
 
Application guide for ECL Comfort controllers
VGGUA602_ECL_Handbook.pdf (18,3 Mb), Číslo dokumentácie: VGGUA602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/01 2019
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Softvér
 
USB driver for ECL Comfort 210 / 310
VSLGA202_USB_Driver_ECL_210_310.zip (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VSLGA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/09 2010
 


Supplementary tables/tools
 
Parameter numbers (PNUs) for ECL Comfort 210/310
Parameter-numbers-PNUs-for-ECL-Comfort-210-310.zip (14,8 Mb), Číslo dokumentácie: VTHXA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/04 2014
 


Technické údaje
 
Auto tuning and motor protection
VFBBV302_auto_tuning.pdf (5,6 Mb), Číslo dokumentácie: VFBBV302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/11 2016
 


Údajový list
 
Appendix - Enspire: List of application keys supported by Enspire
VDLVA202_Appendix_Enspire.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDLVA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/04 2018
 
ECA 32 input/output extension module for ECL 310/310B
VDGUA402_ECA32.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDGUA402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/03 2018
 
ECA 32 input/output extension module for ECL 310/310B
VDGUA429_ECA32.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDGUA429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 22/03 2018
 
ECA 35 input/output extension module for ECL 310/310B
VDJMA302_ECA35.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDJMA302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/03 2018
 
ECL Comfort 310 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTX502_ECL310_ECA30_31.pdf (2,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDKTX502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 24/04 2018
 
ECL Comfort 310 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTX529_ECL310_ECA30_31.pdf (2,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDKTX529, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 24/04 2018
 
Energy meters supported by Danfoss SCADA solutions
VDHXJ702_DS.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDHXJ702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 24/01 2019