Elektronické regulátory vykurovania & Regulátory P

ECA 30



Remote control unit used for room temperature control and override of the ECL Comfort 210 and 310 controllers.

Includes an integrated temperature sensor and the possibility for connecting an external Pt 1000 temperature sensor.


ECA 30

Technické údaje



Kódové označenieTypPopis

ECA 30

087H3200 ECA 30Remote control unit for ECL Comfort 210/310.
Base part for mounting on wall included.


Dokumentácia



9 Nájdené dokumenty: 3 návod, 2 prehlásenie a 4 údajový list


Návod
 
ECA 30 / 31, applicable for ECL Comfort 210 / 310
VIGUV302_ECA30_31.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUV302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/10 2018
 
ECA 30 frame kit, Installation Guide
087H9012_VILGE300_ECA30_31_FrameKit_IG.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VILGE300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 12/07 2018
 
ECA 30/31 Remote Control Unit, Installation Guide
087H9005_VILGC300_ECA30_31_IG.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VILGC300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 11/07 2018
 


Prehlásenie
 
EC/EU declaration of conformity - ECL 210, 310
VJAOA502_EU_declaration_of_conformity-ECL_210_310.pdf (6,7 Mb), Číslo dokumentácie: VJAOA502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/07 2016
 
EC/EU declaration of conformity - ECL 296
VJJMB302_EU_declaration_of_conformity-ECL_296.pdf (6,0 Mb), Číslo dokumentácie: VJJMB302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/07 2016
 


Údajový list
 
ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTW702_ECL210_ECA30-31.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDKTW702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 11/12 2018
 
ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTW729_ECL210_ECA30-31.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDKTW729, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 21/02 2019
 
ECL Comfort 310 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTX502_ECL310_ECA30_31.pdf (2,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDKTX502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 24/04 2018
 
ECL Comfort 310 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTX529_ECL310_ECA30_31.pdf (2,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDKTX529, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 24/04 2018