ECL Apex 20



Free programmable controller for temperature and pressure control as well as monitoring of district heating systems.

The ECL Apex 20 and the ECA 20 (ECL Apex Web Panel) are used in large district heating
applications.


ECL Apex 20

Technické údaje



Kódové označenieVyhotovenieNapätie
(V str. 50 Hz)
Releové výstupySnímače vstupuTyp

ECL Apex 20

087B2505 Free programmable controller for district heating control system   ECL Apex 20 (Version 1)
087B2506 Free programmable controller for district heating control system   ECL Apex 20 (Version 2)


Dokumentácia





Case Stories
 
Pfaffenhofen district heating supply
VZLVA102_CaseStory_Pfaffenhofen_lores.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZLVA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/07 2016
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZKQO302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Certifikáty
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VCJNA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/07 2014
 


Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Easy heating control and quick installation
VBKTA302_ECL110_Installer_Flyer_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBKTA302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/01 2015
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Návod
 
ECA 20, web panel for ECL Apex 20, mounting guide
VIKTU100_ECA20_2.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTU100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 26/02 2009
 
ECA 22 G4 I/O module
VIGUJ100_ECA22.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUJ100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 19/09 2011
 
ECL Apex 20 mounting guide
VIKTT400_ECLApex20.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTT400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 19/09 2011
 


Prehlásenie
 
EC/EU declaration of conformity - ECL Apex 20
VJKTU502_EU_declaration_of_conformity-ECL_Apex_20.pdf (5,9 Mb), Číslo dokumentácie: VJKTU502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/07 2016
 
RoHs - Electronic Controllers, ECL, ACA, Apex, WAH, LON
Electronic contr RoHS 2011.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJGUA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/01 2013
 


Príručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Technické údaje
 
Auto tuning and motor protection
VFBBV202_auto_tuning.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VFBBV202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/09 2011
 


Údajový list
 
ECL Apex 20
VDKTV302_Apex_20.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDKTV302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/10 2016