Danfoss Link

Connect®



Connect® je elektronická bezdrôtová programovateľná termostatická hlavica s adaptérmi pre RA-N a M30x1,5.
Bezdrôtovo spolupracuje s riadiacou jednotkou Danfoss Link CC.
Je napájaná dvomi alkalickými batériami typu AA.
Možno ju osadiť na ventilové telesá RA, RAV, RAVI, RTD (Danfoss), M30 (TA, Heimeier, Honeywell, Oventrop) a M28 (MMA, Herz, Orkli, Comap).

Vlastnosti:
- protimrazová ochrana
- funkcia zabezpečenia rozhýbania ventilu
- PID regulácia
- životnosť batérií až dva roky
- výstrahy v prípade vybitých batérií a žiadneho signálu
- nastavenie v krokoch po 0,5°C
- min./max.obmedzenie
- detská poistka
- detekcia otvoreného okna
- podsvietený displej


Connect®

Technické údaje



Kódové označenieTypPopisVyhotoveniePripojenie

Connect®

014G0002 Danfoss Link™ Connect Adaptéry k living connect RA + K (M30x1,5). living connect a Danfoss Link pracujú bezdrôtovo v celom dome.  


Dokumentácia





Case Stories
 
At 230 years-old, it’s an energy efficient marvel
VZFNA202_Sep2014Lowres.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZFNA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/11 2014
 
Case story living connect, Køge
VZIDB202_CaseStory_MASTER_Oct2016_lowres.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VZIDB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/09 2014
 
Case story living connect, Solbjerg
VZIDA202_CaseStory_MASTER_Oct2016_lowres.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZIDA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/11 2014
 


Certifikáty
 
10 years warranty certificate - mTRV
VCMQD102_mTRV_WarrantyCertificate_10year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCMQD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/11 2018
 
5 years warranty certificate - mTRV
VCMQC102_mTRV_WarrantyCertificate_5year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCMQC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/11 2018
 
EC-Declaration living connect
VCIDK102_05_Danfoss_Living_Connect(R)_EU_DoC_RED.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCIDK102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/06 2017
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCIDL102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/06 2013
 
Manufacturer's Declaration: living connect Z
Manufacturers Declaration RoHS VCIDM102.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VCIDM102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/10 2013
 


Katalóg
 
Katalóg výrobkov 2014
Katalog Danfoss 2014.pdf (16,0 Mb), Číslo dokumentácie: VKIDB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/05 2014
 


Katalógový list
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBGWG302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/05 2016
 
Bezdrôtová regulácia Danfoss Link
DanfossLink_MiniEndUser_SK v2.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/05 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZH202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/09 2014
 
Danfoss Link - brochure for professionals
VBFNJ602_Living_PRO_12p_2015_UK_lowres.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBFNJ602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/07 2015
 
Danfoss Link - how to save energy
VBIDQ402_Living_EU_Saving_M65_6p_2015_lowres.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBIDQ402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/07 2015
 
Danfoss Link - jeden dodávateľ všetkých komponentov
DanfossLink_MiniInstaller_SK v2_prev.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZC129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/05 2014
 
Danfoss Link - Jeden dodávateľ všetkých komponentov
VBFZC229_Sep2014_LR.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZC229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 19/11 2014
 
Danfoss Link - Jeden dotyk. Veľa možností
VBFZB229_Sep2014_Lores.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 19/11 2014
 
Danfoss Link & connect thermostat - product sheet
VBFZA602_Link_Connect_PRO_4-pager_May2016_low-res.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZA602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/06 2016
 
Danfoss Link & Living Connect
living connect a danfoss link.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZA129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 22/05 2014
 
Danfoss Link & Living Connect - produktový list
VBFZA329_living_connect+Link_Product leaflet_4p_2014_CS4_LR.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZA329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/12 2014
 
Danfoss Link, end-user brochure
VBFNK502_Living_EU_8p_2015_UK_Master_lowres.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBFNK502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/07 2015
 
Danfoss Smart Heating
Danfoss_Smart_Heating_2017_flyer_VBLTP102.pdf (2,8 Mb), Číslo dokumentácie: VBLTP102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/06 2017
 
Danfoss Smart Heating
Skladacka A4-final.pdf (2,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBLTP129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 04/06 2018
 
living by Danfoss
VBHML129 - TRV.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VBHML129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/12 2012
 
living by Danfoss - brožúra
VBFNJ429_living_by_Danfoss_brochure_PRO_12p_2014_CS4_LR.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBFNJ429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/12 2014
 
living by Danfoss - energy saving
VBIDQ229_living_by_Danfoss_EU_saving_brochure_M65_6p_2014_CS4_LR.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBIDQ229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/12 2014
 
Living by Danfoss, brožúra pre inštalatérov
PRO_Brochure_master v1_SK-web.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VBFNJ129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 07/09 2011
 
Living by Danfoss, brožúra pre konečných užívateľov
VBFNK329_living_by_Danfoss_EU_brochure_8p_2014_CS4_v2_LR.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VBFNK329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/12 2014
 
living connect a Danfoss Link CC - bezdrôtový termostatický systém
PRO_leaflet_connect_masterSK_web.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBFNP129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 10/05 2011
 


Multimédiá
 
Doporučené nastavenia
trv01d_slo_CEN.swf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYL129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 
Montáž hlavice
trv01b_slo_CEN.swf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYJ129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 
Obmedzenie nastavení
trv01c_slo_CEN.swf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYK129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 
Prezentácia hlavných komponentov
trv01a_slo_CEN.swf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYI129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 
Vysvetlivky k symbolom
trv01e_slo_CEN.swf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYM129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 


Návod
 
living adapter for K-valves
living_K-adapter_013R9506_VIFNH302.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIFNH302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/03 2013
 
living adapter for M28 valves (COMAP)
living_COMAP-adapter_013R9553_VIHML302.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIHML302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/09 2013
 
living adapter for M28 valves (Herz)
living_Herz-adapter_013R9551_VIHMJ302.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIHMJ302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/09 2013
 
living adapter for M28 valves (MMA)
living_MMA-adapter_013R9550_VIHMI302.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIHMI302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/09 2013
 
living adapter for M28 valves (Orkli)
living_Orkli-adapter_013R9552_VIHMK302.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIHMK302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/09 2013
 
living adapter for RAV and RAVL valves
living_RAV-RAVL-adapter_013R9504_VIFNG302.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIFNG302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/03 2013
 
living adapter for RA-valves
living_RA-adapter_013R9505_VIFNI302.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIFNI302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/03 2013
 
living adapter for RTD valves
living_RTD-adapter_013R9531_VIFNY302.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIFNY302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/03 2013
 
living connect® - Installation and User Guide
living-connect_VIIDH102.pdf (2,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIIDH102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/11 2013
 
living connect® - Montážna a užívateľská príručka
living-connect_VIIDH129.pdf (2,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIIDH129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 05/11 2013
 
Removing an adapter from a living thermostat
living_Remove-adapter_VIIDG102.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIIDG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/03 2013
 


Prehlásenie
 
Heat Genius Connect 014G0804
Heat Genius Connect Manufacturer's Declaration VJLTD102 (014G0804).pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VJLTD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/11 2016
 
Manufacturers Declaration -COQON Living connect Z
500B0577A02 MANUFACTURERS DECLARATION Z-Wave LC COQON v2_underwritten_AMO_TDL.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VJLTA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/04 2016
 


Prihlasovacia stránka
 
Application Guide - living eco & connect
living_Application-guide_VAIDD402.pdf (2,8 Mb), Číslo dokumentácie: VAIDD402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 24/08 2016
 


Rýchla nápoveda
 
living connect for OEM
living-connect_OEM_VQIDA15T_013R9563.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VQIDA15T, Jazyk: (5T) DK,GB,DE,PL, Dátum publikácie: 26/11 2012
 
living connect® Quick Start Guide
living-connect_013R9556_VQHMB69Y.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VQHMB69Y, Jazyk: (9Y) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,PL, Dátum publikácie: 06/02 2015
 
living connect® Quick Start Guide
living-connect_013R9562_VQHMB50K.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VQHMB50K, Jazyk: (0K) GB,SK,SI,HR,TR,HU,CZ,RU , Dátum publikácie: 26/11 2014
 


Technické údaje
 
Overview - Danfoss Link and Connect software versions
Danfoss Link_Connect_software-versions_VFLTA902.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VFLTA902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/02 2018
 
Tech Info EN 215
Tech_info_EN215 2018.xls (4,0 Mb), Číslo dokumentácie: VFLXA602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 11/10 2018
 


Údajový list
 
Connect®, Electronic Radiator Thermostat
living-connect_VDFNS402.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDFNS402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/09 2013
 
living connect®, Elektronická radiátorová termostatická hlavica
living-connect_VDFNS429.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDFNS429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/09 2013
 


Užívateľská príručka
 
Are you ready for winter?
Prepare_for_winter.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VUJPA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/09 2014
 
Dôležité informácie - living eco/connect
living_user_013R9574_VUIDB229.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VUIDB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/06 2013
 
Important information - living eco/connect
living_user_013R9574_VUIDB202.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VUIDB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/06 2013
 
RA 2000 user guide
VUAVD129_Userguide_RA2000.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VUAVD129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 25/05 2009
 
Tip on energy saving
Save_energy_VUJPB102.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VUJPB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Príslušenstvo



013G1232 Locking and anti-theft devices, scale covers, toolkits, adaptors and replacement caps.Anti-theft plugs for RA 2000 sensors
013G1350 Locking and anti-theft devices, scale covers, toolkits, adaptors and replacement caps.Angle adaptor for snap-lock sensors, Danfoss valve connection
013G1360 Locking and anti-theft devices, scale covers, toolkits, adaptors and replacement caps.Angle adaptor for snap-lock sensors, M30x1.5 valve connection
014G0251 Locking and anti-theft devices, scale covers, toolkits, adaptors and replacement caps.
014G0252 Locking and anti-theft devices, scale covers, toolkits, adaptors and replacement caps.