Ventilové klapky & Spätné ventily

VFY-WB



VFY-WB

Technické údaje



Kódové označenieDN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. teplota
média
(°C)
Typ pripojeniaVyhotovenie

VFY-WB

065B7545 507916120MedziprírubovýVFY-WB PN16 DN50 CI/SS/EPDM
065B7546 6517416120MedziprírubovýVFY-WB PN16 DN65 CI/SS/EPDM
065B7547 8027516120MedziprírubovýVFY-WB PN16 DN80 CI/SS/EPDM
065B7548 10049616120MedziprírubovýVFY-WB PN16 DN100 CI/SS/EPDM
065B7549 12588316120MedziprírubovýVFY-WB PN16 DN125 CI/SS/EPDM
065B7550 150121216120MedziprírubovýVFY-WB PN16 DN150 CI/SS/EPDM
065B7551 200250016120MedziprírubovýVFY-WB PN16 DN200 CI/SS/EPDM
065B7552 250394816120MedziprírubovýVFY-WB PN16 DN250 CI/SS/EPDM
065B7553 300563516120MedziprírubovýVFY-WB PN16 DN300 CI/SS/EPDM
065B7554 350852016120MedziprírubovýVFY-WB PN16 DN350 CI/SS/EPDM


Dokumentácia



3 Nájdené dokumenty: 2 katalógový list a 1 údajový list


Katalógový list
 
Shut off the pressure loss open up for energy savings
VBKDF102_DEN_JIP_Ball_Valves_Leaflet_low-res.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBKDF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/05 2016
 
Zníženie úbytku tlaku - Cesta k úsporám energie
Danfoss_gulove_ventily_final-web.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBKDF129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/09 2016
 


Údajový list
 
VFY-WG/LG
VDIXB102_VFY-WG_VFY-LG_DN400-600.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDIXB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/01 2016