XGM 032 H/L/M, 1-prechodové



XGM 032, 1-prechodové je montovaný doskový tepelný výmenník, charakterzujúci novú technológiu Micro Plate™ a navrhnutý pre aplikácie centrálneho zásobovania teplom a chladenie.

Je vhodný pre aplikácie systémov vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody, špeciálne tam, kde je požadované čistenie tepelného výmenníka.

XGM 032 je tiež vhodný pre vzduchotechniku (HVAC), chladenie a priemyselné aplikácie.

Tepelný výmenník môže pozostávať z dosiek typu H alebo dosiek typu L. Kombináciou týchto dvoch typov dosiek je sada dosiek typu M.


XGM 032 H/L/M, 1-prechodové

Technické údaje



Kódové označenieTypMax. prac. tlak
(bar)
Typ pripojeniaDimenzia pripojeniaPočet prechodových
konštrukcií
Počet dosiek

XGM 032H-1

004H7078 XGM 032H-1-2025Vonkajší závitG11/4 120
004H7079 XGM 032H-1-3025Vonkajší závitG11/4 130
004H7080 XGM 032H-1-4025Vonkajší závitG11/4 140
004H7081 XGM 032H-1-5025Vonkajší závitG11/4 150
004H7082 XGM 032H-1-6025Vonkajší závitG11/4 160
004H7083 XGM 032H-1-7025Vonkajší závitG11/4 170
004H7084 XGM 032H-1-8025Vonkajší závitG11/4 180
004H7085 XGM 032H-1-9025Vonkajší závitG11/4 190
004H7086 XGM 032H-1-10025Vonkajší závitG11/4 1100

XGM 032L-1

004H7096 XGM 032L-1-2025Vonkajší závitG11/4 120
004H7097 XGM 032L-1-3025Vonkajší závitG11/4 130
004H7098 XGM 032L-1-4025Vonkajší závitG11/4 140
004H7099 XGM 032L-1-5025Vonkajší závitG11/4 150
004H7100 XGM 032L-1-6025Vonkajší závitG11/4 160
004H7101 XGM 032L-1-7025Vonkajší závitG11/4 170
004H7102 XGM 032L-1-8025Vonkajší závitG11/4 180
004H7103 XGM 032L-1-9025Vonkajší závitG11/4 190
004H7104 XGM 032L-1-10025Vonkajší závitG11/4 1100

XGM 032M-1

004H7087 XGM 032M-1-2025Vonkajší závitG11/4 120
004H7088 XGM 032M-1-3025Vonkajší závitG11/4 130
004H7089 XGM 032M-1-4025Vonkajší závitG11/4 140
004H7090 XGM 032M-1-5025Vonkajší závitG11/4 150
004H7091 XGM 032M-1-6025Vonkajší závitG11/4 160
004H7092 XGM 032M-1-7025Vonkajší závitG11/4 170
004H7093 XGM 032M-1-8025Vonkajší závitG11/4 180
004H7094 XGM 032M-1-9025Vonkajší závitG11/4 190
004H7095 XGM 032M-1-10025Vonkajší závitG11/4 1100


Dokumentácia





Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Doskové tepelné výmenníky Danfoss – realizovaná inovácia
VBGSC229_HEX_4Page_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VBGSC229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Next generation gasketed heat exchangers for your district energy applications
VBGSD402_Gasket_MPHE_Leaflet_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBGSD402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/08 2015
 
Next generation heat exchangers for your district heating application
VBGSC202_HEX_4Page_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBGSC202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Návod
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIGSD100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 05/11 2012
 


Prehlásenie
 
EC declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD102_DofC_RC_BCHD_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/12 2014
 
EC declaration - Gasket Plate Heat Exchanger type XG
VJJQA102_DofC_DEN_XG_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/12 2014
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB202_DofC_DEN_XB_2015_03_18.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/03 2015
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VJKVC302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/09 2016
 


Príručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Údajový list
 
Plate heat exchanger XGM032
VDGSU302_XGM032.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDGSU302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/09 2014
 


Príslušenstvo