Výmenníkové stanice & Riešenia prenosu tepla

EvoFlat MSS



EvoFlat MSS je kompletná bytová stanica pre energeticky efektívne priame vykurovanie pomocou zmiešavacieho obvodu a okamžitú prípravu teplej pitnej vody.

Stanice sú špeciálne vhodné pre systémy s podlahovým vykurovaním. Pripojovacie potrubia pre radiátorové okruhy môžu byť namontované pred zmiešavacím obvodom, aby mohli byť rýchlo, ľahko a lacno pripojené k radiátorom a panelovým vykurovacím okruhom.






EvoFlat MSS je kompletná plochá stanica pre energeticky efektívne priame vykurovanie pomocou miešacej slučky a okamžitej teplej úžitkovej vody.

Stanice sú vhodné najmä pre systémy s podlahovým vykurovaním. Pripojovacie potrubia pre radiátorové okruhy môžu byť namontované pred zmiešavacím okruhom, aby mohli byť rýchlo, ľahko a rýchlo
lacno pripojené k radiátorom a
panelové vykurovacie okruhy.




















EvoFlat MSS

Technické údaje



Kódové označenieTypPN
(bar)
Max. teplota
vykurovania
(°C)
Kapacita TPV
(kW)
Typ regulácie-
TPV
Vykurovací
výkon
(kW)
Typ regulácie -
vykurovanie

EvoFlat MSS

145B1000 EvoFlat MSS 1, w/ bypass69537prietoková/termostatická10 - 15prietoková
145B1001 EvoFlat MSS 1, w/o bypass69537prietoková/termostatická10 - 15prietoková
145B1003 EvoFlat MSS 2, w/ bypass69545prietoková/termostatická10 - 15prietoková
145B1004 EvoFlat MSS 2, w/o bypass69545prietoková/termostatická10 - 15prietoková
145B1007 EvoFlat MSS 3, w/ bypass69553prietoková/termostatická10 - 15prietoková
145B1010 EvoFlat MSS 1, w/ bypass, incl. EPP front69537prietoková/termostatická10 - 15prietoková
145B1011 EvoFlat MSS 1, w/o bypass, incl. EPP front69537prietoková/termostatická10 - 15prietoková
145B1013 EvoFlat MSS 2, w/ bypass, incl. EPP front69545prietoková/termostatická10 - 15prietoková
145B1014 EvoFlat MSS 2, w/o bypass, incl. EPP front69545prietoková/termostatická10 - 15prietoková
145B1017 EvoFlat MSS 3, w/ bypass, incl. EPP front69553prietoková/termostatická10 - 15prietoková


Dokumentácia





Case Stories
 
30-year-old gas boilers replaced by flat stations
VZJVA102_CaseStory_Henriette_low.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VZJVA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/12 2015
 
Case Story Havelterrassen Warder
VZLZA102_CaseStory_Havelterrassen_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VZLZA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/07 2016
 
First ever district heating system with substations in Turkey
VZLZC102_CaseStory_SomaTurkey_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZLZC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/10 2016
 
From 290 to 47 kWh/m² per year with EvoFlat™ flat stations
VZIQE202_KolnNiehl_CaseStory_lores.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VZIQE202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/12 2015
 
Planners of the “Weitblick” project prove that they have a vision
VZJVC102_CaseStory_Weitblick_low.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VZJVC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/12 2015
 
Refurbishment of an apartment building from 1930
VZJVB102_CaseStory_Wachsbleiche_low.pdf (2,2 Mb), Číslo dokumentácie: VZJVB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/12 2015
 
Safety for a retirement home with decentralized domestic hot water heating
VZIQC202_EvoFlat_CaseStory_Sep2014_low.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VZIQC202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/12 2015
 
Teknopark Istanbul: First-mover in district energy
VZLZD202_CaseStory_Teknopark_Turkey_Substations_4pages_Sep2018_low-res_spread.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VZLZD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/10 2016
 


Katalógový list
 
Discover an evolution in apartment heating and hot water
VBIQA202_Sep2014_lowres.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBIQA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Discover an evolution in heating efficiency and control
VBIQB202_Sep2014_LR.pdf (2,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBIQB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Specifying the right district heating substation makes commercial sense
VBJVB102_DH_Substations_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJVB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/03 2015
 
Spoznajte vývoj v oblasti efektívnosti a regulácie vykurovania
VBIQB229_EvoFlat_Product_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (2,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBIQB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/09 2014
 
Určenie správnej výmenníkovej stanice je ekonomicky efektívne
VBJVB129-web.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJVB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 21/07 2015
 


Návod
 
Edelstahl Verteilersysteme / Stainless Steel Distribution Systems SGTZC
VILZC15B_SGTZC_lores.pdf (4,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILZC15B, Jazyk: (5B) GB,DE, Dátum publikácie: 17/11 2017
 
EvoFlat
VIIQC329_EvoFlat_Prirucka-k-instalacii.pdf (2,9 Mb), Číslo dokumentácie: VIIQC329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 03/06 2014
 
EvoFlat
VIIQC402_EvoFlat_Installation-Guide.pdf (2,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIIQC402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/05 2015
 
Service Kit 145H3664
VIJVM15B_Service kit_145H3664_EvoFlat_TPC-M.pdf (4,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIJVM15B, Jazyk: (5B) GB,DE, Dátum publikácie: 05/05 2015
 
Service Kit 145H3671 / 145H3672
VIJVS15B_Service kit_145H3671_72_Service Kit HEX for Complete.pdf (9,0 Mb), Číslo dokumentácie: VIJVS15B, Jazyk: (5B) GB,DE, Dátum publikácie: 24/06 2015
 
Termix BVX-FI RO
VIMPC102_Termix_BVX-FI_RO.pdf (5,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIMPC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/06 2018
 


Prehlásenie
 
EC Declaration - Evoflat
VJIQA102_EC-declaration_EvoFlat.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VJIQA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/09 2013
 


Príručka
 
Efektívne riešenie systému znamená mať svoj projekt pod kontrolou
VGHEB329_EvoFlat_Handbook_lores.pdf (12,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHEB329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 19/12 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Take lead on your project with an efficient system concept
VGGPA302_EvoFlat-Handbook_lores.pdf (6,1 Mb), Číslo dokumentácie: VGGPA302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Take lead on your project with an efficient system concept
VGHEB302_Sep2014_LR.pdf (7,7 Mb), Číslo dokumentácie: VGHEB302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Stránky výrobkov
 
EvoFlat MSS, fully insulated
VLIQC402_EvoFlat-MSS-fully-insulated_160118_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VLIQC402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/12 2015
 
EvoFlat MSS, fully insulated
VLIQC429_EvoFlat-MSS-fully-insulated_180228_lores.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VLIQC429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 28/02 2018
 
S-Solo
VLIEQ202_S_Solo_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VLIEQ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/05 2018
 
Termix Compact 28 VX-FI
VLLZI129_Termix_Compact28_VX-FI_lores_2018.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VLLZI129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/10 2017